Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Tipo de conector e invólucro  Receptáculo

  • Sistema de conectores  Fio a Fio, Fio a placa

  • Selável  Não

  • Conector e contato terminam para  Fio e cabo, Placa de circuito impresso

Recursos de configuração

  • Orientação de montagem do PCB  Horizontal, Vertical

  • Número de posições  5, 9, 15, 25, 37, 51

Recursos de contato

  • Material de revestimento da área compatível de contato  Estanho-chumbo, Ouro (Au)

  • Contact Options  Installed

  • Tipo de contato  Soquete

  • Material base de contato  Cobre berílio

  • Corrente de contato nominal (máx) (A) 1

Recurso de terminação

  • Método de terminação para placa de circuito impresso  Furo passante - Solda, Montagem de superfície

  • Método de terminação para fio e cabo  Pontas aéreas pré-terminadas

Acessório mecânico

  • Hardware de montagem  Parafuso, Sem hardware

  • Tipo de montagem do conector  Montagem de cabos (suspensão livre), Montagem em placa

Características da habitação

  • Material do invólucro  Alumínio

  • Inclinação da linha central (mm) .64, 1.27

  • Inclinação da linha central (in) .025, .05

Condições de uso

  • Intervalo amplo de temperatura de operação (°C) -200 – 200, -65 – 125

  • Intervalo amplo de temperatura de operação (°F) -328 – 392, -85 – 257

  • Intervalo amplo de temperatura de operação (°C) -200 – 200, -65 – 125

  • Intervalo amplo de temperatura de operação (°F) -328 – 392, -85 – 257

Operação/Aplicação

  • Aplicação do circuito  Alimentação e Sinal, Energia, Sinal

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-SSM-RECEPTACLE

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo