Produto | Código da peça da TE | Documentos | Sistema de conectores | Número de posições | Hardware de montagem | Inclinação da linha central | Selável | Conector e contato terminam para | Corrente de contato nominal (máx) | Aplicação do circuito | Tipo de montagem do conector | Intervalo amplo de temperatura de operação | Método de terminação para fio e cabo |
---|
| 1-1589472-2 | Desenho do produto 3D PDF | Fio a Fio | 9 | - | .64 mm | Não | Fio e cabo | 1 A | Sinal | Montagem de cabos (suspensão livre) | -200 – 200 °C | Pontas aéreas pré-terminadas |
| 1589482-6 | Desenho do produto 3D PDF | Fio a placa | 15 | - | 1.27 mm | Não | Placa de circuito impresso | - | Energia | - | - | Pontas aéreas pré-terminadas |
| 1589053-1 | Desenho do produto
| Fio a Fio | 9 | - | .64 mm | Não | Fio e cabo | 1 A | Sinal | Montagem de cabos (suspensão livre) | -200 – 200 °C | Copo de solda |
| 1-1589472-3 | Desenho do produto 3D PDF | Fio a Fio | 9 | - | .64 mm | Não | Fio e cabo | 1 A | Sinal | Montagem de cabos (suspensão livre) | -200 – 200 °C | Pontas aéreas pré-terminadas |
| 1-1589472-6 | Desenho do produto
| Fio a Fio | 9 | - | .64 mm | Não | Fio e cabo | 1 A | Sinal | Montagem de cabos (suspensão livre) | -200 – 200 °C | Pontas aéreas pré-terminadas |
| 1589788-2 | Desenho do produto 3D PDF | Fio a Fio | 9 | - | .64 mm | Não | Fio e cabo | 1 A | Sinal | Montagem de cabos (suspensão livre) | -200 – 200 °C | Pontas aéreas pré-terminadas |
| 2-1589472-6 | Desenho do produto 3D PDF | Fio a Fio | 15 | - | .64 mm | Não | Fio e cabo | 1 A | Sinal | Montagem de cabos (suspensão livre) | -200 – 200 °C | Pontas aéreas pré-terminadas |
| 3-1589472-4 | Desenho do produto 3D PDF | Fio a Fio | 15 | - | .64 mm | Não | Fio e cabo | 1 A | Sinal | Montagem de cabos (suspensão livre) | -200 – 200 °C | Pontas aéreas pré-terminadas |
| 4-1589472-2 | Desenho do produto
| Fio a Fio | 25 | - | .64 mm | Não | Fio e cabo | 1 A | Sinal | Montagem de cabos (suspensão livre) | -200 – 200 °C | Pontas aéreas pré-terminadas |
| 8-1589475-6 | Desenho do produto 3D PDF | Fio a Fio | 25 | - | .64 mm | Não | Fio e cabo | 1 A | Sinal | Montagem de cabos (suspensão livre) | -200 – 200 °C | Pontas aéreas pré-terminadas |
| 4-1589472-7 | Desenho do produto 3D PDF | Fio a Fio | 25 | - | .64 mm | Não | Fio e cabo | 1 A | Sinal | Montagem de cabos (suspensão livre) | -200 – 200 °C | Pontas aéreas pré-terminadas |
| 2-1589946-6 | Desenho do produto
| Fio a placa | 25 | Sem hardware | .64 mm | - | Fio e cabo | 1 A | - | Montagem de cabos (suspensão livre) | -200 – 200 °C | Pontas aéreas pré-terminadas |
| 4-1589472-9 | Desenho do produto 3D PDF | Fio a Fio | 25 | - | .64 mm | Não | Fio e cabo | 1 A | Sinal | Montagem de cabos (suspensão livre) | -200 – 200 °C | Pontas aéreas pré-terminadas |
| 9-1589475-2 | Desenho do produto 3D PDF | Fio a Fio | 25 | - | .64 mm | Não | Fio e cabo | 1 A | Sinal | Montagem de cabos (suspensão livre) | -200 – 200 °C | Pontas aéreas pré-terminadas |
| 7-1589472-1 | Desenho do produto 3D PDF | Fio a Fio | 51 | - | .64 mm | Não | Fio e cabo | 1 A | Sinal | Montagem de cabos (suspensão livre) | -200 – 200 °C | Pontas aéreas pré-terminadas |
| 9-1589472-0 | Desenho do produto 3D PDF | Fio a Fio | 65 | - | .64 mm | Não | Fio e cabo | 1 A | Sinal | Montagem de cabos (suspensão livre) | -200 – 200 °C | Pontas aéreas pré-terminadas |