Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de conector e invólucro
Receptáculo
-
Sistema de conectores
Fio a Fio, Fio a placa
-
Selável
Não
-
Conector e contato terminam para
Fio e cabo, Placa de circuito impresso
Recursos de configuração
-
Orientação de montagem do PCB
Vertical
-
Número de posições
51
Recursos de contato
-
Material de revestimento da área compatível de contato
Ouro (Au)
-
Contact Options
Installed
-
Tipo de contato
Soquete
-
Material base de contato
Cobre berílio
-
Corrente de contato nominal (máx) (A)
1
Recurso de terminação
-
Método de terminação para placa de circuito impresso
Furo passante - Solda, Montagem de superfície
-
Método de terminação para fio e cabo
Pontas aéreas pré-terminadas
Acessório mecânico
-
Hardware de montagem
Parafuso
-
Tipo de montagem do conector
Montagem de cabos (suspensão livre), Montagem em placa
Características da habitação
-
Material do invólucro
Alumínio
-
Inclinação da linha central (mm)
.64, 1.27
-
Inclinação da linha central (in)
.025, .05
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação
-200 – 200 °C [ -328 – 392 °F ]
-
Intervalo amplo de temperatura de operação
-200 – 200 °C [ -328 – 392 °F ]
Operação/Aplicação
-
Aplicação do circuito
Energia, Sinal
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-STM-51SC