Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Visão geral

Principais Vantagens

Contatos para Conectores SUPERSEAL 1.0

  • Aplicações de alta corrente: Suporta até 15 A, sendo adequado para distribuição de energia e sinal em sistemas de controle exigentes.
  • Resistência em ambientes agressivos: Projetado para resistir a vibrações, temperaturas extremas e contaminação seja sob o capô ou em aplicações off-road.
  • Flexibilidade de uso com diferentes fios: Acomoda fios de 0,50 mm² a 1,25 mm², o que satisfaz um amplo número de aplicações.

  • Crimpagem e retenção confiáveis: Fornece desempenho elétrico consistente com forte resistência à tração e retenção de contato.

  • Diferentes pções de revestimento: Disponível com revestimento de ouro, prata dura ou estanho o que otimiza a condutividade e protege contra corrosão. 

  • Montagem simplificada: Os terminais vêm prontos para crimpagem e são compatíveis com o ecossistema de ferramentas da TE, garantindo uma produção consistente e um encaixe seguro dentro da cápsula do conector SUPERSEAL.
Os contatos do conector do SUPERSEAL 1.0 são contatos de mola dupla, estampados e formados.

Principais Características

Contatos para Conectores SUPERSEAL 1.0

Recurso Especificação
Tipo de contato Terminal fêmea estampado e formado
Tamanho do contato 1,0 mm
Corrente nominal Até 15 A
Fiação aceita 0,50 mm² a 1,25 mm²
Resistência tênsil de crimpagem Até 176,4 N, dependendo da bitola do fio
Força de retenção 58,8 N (contato com a cápsula)
Durabilidade 25 ciclos de encaixe (teste de movimento de balanço)
Opções de acabamento Ouro sobre níquel, estanho sobre níquel (em zonas de contato ou crimpagem), ou prata
Cápsulas compatíveis Cápsulas e headers para conectores vedados SUPERSEAL 1.0 da TE
Opções de ferramentas Ferramentas manuais CERTI-CRIMP e aplicadores OCEAN para produção de alto volume

Aplicações no Mundo Real

Contatos para Conectores SUPERSEAL 1.0

Os contatos SUPERSEAL 1.0 são utilizados em uma ampla variedade de sistemas de conectividade vedados em veículos, onde alta durabilidade, integridade de vedação e alta capacidade de corrente são exigidos. Projetados para operar sob vibrações e condições extremas, esses contatos garantem conexões estáveis em sistemas compactos e críticos.


Casos de uso comuns:

  • Unidades e módulos de controle de motores: Acabamento por crimpagem confiável para contatos expostos a altas temperaturas, umidade e vibração.
  • Sistemas de transmissão e grupo motopropulsor: Entrega de sinal e potência duráveis para eletrônica de controle de caixas de câmbio automatizadas.
  • Chicotes elétricos para sensores veiculares: Interface estável para sensores de temperatura, pressão e posição em caminhões, tratores e veículos de construção.
  • Sistemas de iluminação e auxiliares: Distribuição de energia e sinalização em iluminação LED e conjuntos elétricos auxiliares.
  • Interfaces para bateria e unidades auxiliares de energia: Solução de contato para unidades de potência auxiliar (UPA) e placas de distribuição de baixa tensão em veículos pesados.

 

Tipos de veículos servidos:

  • Máquinas agrícolas (tratores, ceifeiras-debulhadoras)
  • Equipamentos de construção (carregadeiras, escavadeiras)
  • Caminhões comerciais e ônibus
  • Veículos off-road e recreativos
  • Veículos especiais industriais e reboques
Perguntas frequentes

Perguntas Frequentes

Contatos para Conectores SUPERSEAL 1.0

P: Que tamanhos de fio são compatíveis com os contatos do conector SUPERSEAL 1.0?

R: Os contatos do conector SUPERSEAL 1.0 suportam fios de 0,50 mm² a 1,25 mm², oferecendo integração flexível em uma ampla gama de sistemas de fiação automotivos e industriais.


P: Qual é a classificação atual dos  terminais do conector SUPERSEAL 1.0?

R: Esses contatos são classificados para até 15 amperes, tornando-os adequados para aplicações de alta demanda de energia, como controle de motores, sistemas de iluminação e módulos auxiliares em veículos pesados.


P:  Os contatos do conector SUPERSEAL 1.0 são adequados para ambientes agressivos?

R: Sim. Projetados com um sistema de contato de mola dupla, além de revestimento opcional resistente à corrosão, os contatos do conector SUPERSEAL 1.0 operam de forma confiável em ambientes expostos a vibrações, umidade e temperaturas extremas.

 

LEIA MAIS PERGUNTAS FREQUENTES SOBRE OS CONECTORES SUPERSEAL 1.0

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Estilo de receptáculo  180°

  • Recurso de bloqueio primário  Corpo Limpo, No Terminal

  • Selável  Não, Sim

Características do corpo

  • Tipo de selo terminal  selo de família, Selo familiar ou não selado

Recursos de contato

  • Fabricação de contato  Estampado e Formado

  • Tamanho do contato  1mm

  • Corrente típica nominal (A) 6, 15

  • Tipo de crimpagem  Crimpagem F

  • Material de revestimento da área de terminação de contato do fio  Estanho

  • Tipo de terminação  Receptáculo, Soquete

  • Largura da guia compatível  1 mm [ .039 in ]

  • Revestimento da interface  Estanho (Sn), Ouro (Au), Prata (Ag)

  • Diâmetro do pino compatível (mm) 1, 1.94

  • Diâmetro do pino compatível (in) .039, .076

Recurso de terminação

  • Método de terminação para fio e cabo  Crimpagem

  • Produto termina para  Fio

Dimensões

  • Faixa de diâmetro de isolamento compatível (mm) 2.18 – 2.92, 1.77 – 2.46, 1.6 – 2.2, 1.6 – 1.9

  • Faixa de diâmetro de isolamento compatível (in) .063 – .087, .069 – .096, .063 – .075, .085 – .114

  • Tamanho do fio (AWG) 20, 22, 20 – 18, 16 – 14, 18 – 16, 20 – 14

  • Tamanho do fio (mm²) .5, .3 – .35, .5 – 2, .75 – 1.25, 1.25 – 2, .5 – .85

  • Pesquisa de tamanho do fio (mm²) .3, .35, .5, .6, .75, .8, 1, 1.25, 1.5, 2

  • Pesquisa de tamanho do fio (AWG) 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22

  • Comprimento da guia  16.25 mm [ .64 in ]

Condições de uso

  • Opção de isolamento  Sem isolamento

  • Temperatura de operação (máx) (°C) 120, 125

  • Temperatura de operação (máx) (°F) 248, 257

  • Intervalo amplo de temperatura de operação (°C) -40 – 125, -40 – 120

  • Intervalo amplo de temperatura de operação (°F) -40 – 257, -40 – 248

Operação/Aplicação

  • Compatível com material de base de fio  Cobre

Características da embalagem

  • Método de embalagem  Carretel, Pacote

  • Quantidade de embalagem  7000, 8000

Outro

  • Contato preferido do cliente  Não

  • Transmissões da terminação  0 – 24 A (Baixa potência)

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-SU763-T273

Materiais relacionados