Inicie uma sessão para acessar seus pedidos, catálogo de endereços, listas de produtos e muito mais.
Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.
Listagem de produtos
Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.
Disponivel de
Os conectores SUPERSEAL 1.0 atendem à crescente demanda por conexões em placas de circuito impresso que sejam confiáveis mesmo em ambientes agressivos.
Recurso | Descrição |
---|---|
Tamanho do contato | 1,0 mm (suporta até 15 amperes) |
Configurações de posição | 26, 34 e 60 posições |
Orientação dos pinos | Vertical ou em ângulo reto |
Material da cápsula | Invólucro retangular em termoplástico |
Mecanismo de travamento | Engate integrado para encaixe seguro |
Configurações de polarização | Várias opções para flexibilidade de design |
Os conectores SUPERSEAL 1.0 são concebidos para efetuar conexões de fio a placa robustas em uma ampla gama de sistemas veiculares industriais e comerciais. Esses conectores são projetados para suportar condições operacionais adversas, como vibração, temperaturas extremas e exposição a fluidos, o que os torna adequados para sistemas eletrônicos de controle em veículos pesados e máquinas off-road.
Otimizado para uso em:
P: Para que servem os conectores SUPERSEAL 1.0?
R: Os conectores tipo header SUPERSEAL 1.0 realizam conexões de fio a placas de circuito impresso. Eles são vedados e suportam ambientes automotivos e industriais agressivos. Eles são comumente integrados em módulos de controle do motor (ECMs), sistemas de transmissão, caixas de junção sob o capô e unidades de distribuição de energia em veículos comerciais, equipamentos agrícolas e máquinas de construção. Os headers suportam layouts compactos e de alta densidade e são projetados para durabilidade em condições exigentes.
P: Quais configurações estão disponíveis para os conectores SUPERSEAL 1.0?
R: R: Caminhões, ônibus, veículos off-road, de construção, agrícolas, de mineração, de emergência, florestais, recreativos, marítimos e motocicletas.
P: Os conectores SUPERSEAL 1.0 são adequados para ambientes adversos?
R: Sim, os conectores SUPERSEAL 1.0 são projetados para aplicações em ambientes adversos. Com cápsulas termoplásticas, recursos opcionais de vedação e mecanismos de engate resistentes a vibrações, os conectores headers ajudam a proteger as conexões da placa contra exposição a umidade, poeira e variações térmicas extremas. Desse modo, são adequados para utilização em sistemas veiculares sob o capô e sistemas off-road onde um desempenho robusto é essencial.
LEIA MAIS PERGUNTAS FREQUENTES SOBRE OS CONECTORES SUPERSEAL 1.0
Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Tem certeza de que deseja fechar o chat?
Para iniciar o chat com a TE, insira os seus dados