Inicie uma sessão para acessar seus pedidos, catálogo de endereços, listas de produtos e muito mais.
Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.
Listagem de produtos
Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.
Disponivel de
As cápsulas SUPERSEAL 1.0 estão disponíveis com várias opções de engate com trava e configurações de polarização.
Recurso | |
---|---|
Tamanho do contato |
1,0 mm (até 15 A) |
Fiação aceita |
1,25 - 0,50 mm² |
Opções de posições |
26, 34 e 44 vias |
Tipo de montagem |
Montagem em placa |
Material da cápsula |
Termoplástico, retangular |
Sistema de engate |
Engate integrado e trava secundária (TPA) |
Opções de vedação |
Vedantes de borracha de silicone e tampões para cavidades |
Variantes de polarização e codificação |
Polarização superior, inferior, com trava dupla e alavanca |
As cápsulas dos conectores SUPERSEAL 1.0 são vedadas e projetadas para realizar conexões de fio a placa. São ideais para sistemas robustos em veículos de transporte industrial e comercial. Essas cápsulas são projetadas para suportar interfaces críticas de sinal e energia, onde conectores compactos e de alta densidade são necessários para ambientes operacionais exigentes.
Adequado para integração em:
P: Para que servem as cápsulas para conectores SUPERSEAL 1.0?
R: A cápsula do conector SUPERSEAL 1.0 foi projetada para proporcionar uma conectividade de fio a placa com vedação e é ideal em aplicações automotivas e industriais onde há uma alta densidade de conexões. É amplamente utilizada em unidades de controle do motor (ECUs), sistemas de transmissão e módulos de controle eletrônico de caminhões, ônibus, máquinas de construção e veículos agrícolas. Seu formato compacto e vedação ambiental a tornam ideal para ambientes agressivos, tanto sob o capô quanto em ambientes expostos.
P: Quantas opções de posições estão disponíveis nas cápsulas para conectores SUPERSEAL 1.0?
R: As cápsulas de conectores SUPERSEAL 1,0 estão disponíveis em configurações de 26, 34 e 44 posições, compatíveis com sistemas de contato de 1,0 mm. Essas opções de alta densidade ajudam a otimizar o uso do espaço na placa e suportam classificações de corrente de até 15 amperes, tornando-as ideais para módulos compactos em veículos de transporte industrial e comercial.
P: As cápsulas para conectores SUPERSEAL 1.0 são adequadas para aplicações em ambientes adversos?
R: Sim, as cápsulas dos conectores SUPERSEAL 1.0 são projetadas especificamente para suportar ambientes agressivos. Feitas de termoplástico, elas possuem vedações integradas e travas de garantia de posicionamento de terminais (TPA), ajudando a prevenir que umidade, poeira e vibração afetem as conexões elétricas. Isso as torna ideais para aplicações sob o capô, off-road e em serviços pesados, como em caminhões, ônibus e veículos especiais.
LEIA MAIS PERGUNTAS FREQUENTES SOBRE OS CONECTORES SUPERSEAL 1.0
Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Tem certeza de que deseja fechar o chat?
Para iniciar o chat com a TE, insira os seus dados