Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo da estrutura do conector circular
Estrutura metálica
-
Sistema de conectores
Fio a Fio
-
Selável
Sim
-
Conector e contato terminam para
Fio e cabo
-
Tipo de conector circular
Plugue
-
Tipo de estrutura
Metal
Recursos de configuração
-
Backshell instalado na fábrica
Com
-
Número de posições
7
-
Contatos pré-carregados
Sim
Características do corpo
-
Material do anel de vedação O-Ring
Fluorosilicone
-
Material de revestimento da estrutura
Níquel químico
-
Material de base da estrutura
Alumínio
-
Tipo de material de isolamento do conector circular
LCP (Polímero de cristal líquido)
-
Hermeticamente selado
Sim
Recursos de contato
-
Corrente de contato nominal (máx) (A)
1
-
Tipo de contato do conector circular
Pino
Acessório mecânico
-
Tipo de retenção de compatibilidade
Acoplamento roscado
-
Tipo de montagem do conector
Montagem de cabos (suspensão livre)
-
Retenção de compatibilidade
Com
Dimensões
-
Comprimento da montagem (mm)
165.74, 318.14, 572.14
-
Comprimento da montagem (in)
6.525, 12.525, 22.525
-
Tamanho do fio (mm²)
.05, .08
-
Tamanho do fio (AWG)
28, 30
Condições de uso
-
Nível de selo de água IP
IP68
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°C)
'-67 – 392
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°C)
'-67 – 392
Operação/Aplicação
-
Aplicação do circuito
Sinal
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem
1
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-TCM-007PC