Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Visão geral

Nossas Terminações de Cabos Internas e Externos Raychem TFT-R são terminações de instalação sem ferramentas. O corpo vermelho das terminações vem pré-lubrificado e pré-expandido em um suporte reto sólido, que facilita a instalação em espaços confinados. Essas terminações contráteis a frio apresentam um sistema avançado de controle de estresse usando a tecnologia de matriz de óxido de metal que fornece desempenho elétrico superior. Elas apresentam uma tubulação de isolamento elastomérico externa formulada para desempenho a longo prazo em ambientes extremos. A tubulação superior de isolamento elastomérico, juntamente com o sistema de controle de estresse posicionado positivo e o mástique de vedação contra umidade, fornece instalações simples, confiáveis e consistentes.

As terminações TFT-R, TFT-R-G e TFT-R-SG foram projetadas para cabos dielétricos extrudados de 5/8, 15, 25 e 35 kV de condutor único blindado e não blindado de até 1250 kcmil. 

barra

Principais Características

  • Oferece manutenção gratuita, vida útil longa, mesmo em áreas altamente contaminadas
  • O material não se degrada em aplicações externas; excelente estabilidade UV
  • Veda toda a umidade e contaminação
  • O núcleo resistente ao esmagamento evita o colapso devido ao manuseio grosseiro
  • Proporciona instalação mais fácil em espaços confinados
  • Menos kits para acomodar uma gama maior de tamanhos de cabos
barra
barra
Perguntas frequentes

Perguntas Frequentes

Pergunta: Qual é a principal diferença entre o Raychem TFT-E e o Raychem TFT-R da TE? 

Resposta: Nossa gama de terminações contráteis a frio Raychem TFT está disponível em corpo cinza ou vermelho. Ambos são feitos com nosso silicone especialmente formulado Raychem. 

 

Clique aqui para as Perguntas frequentes das terminações de cabo

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Vida útil  3 anos

  • Installation Technology  Cold Applied, Cold Shrink

  • Estilo da blindagem do cabo  Fita, Nenhum

Recursos de configuração

  • Número de Núcleos  1

Características elétricas

  • Classe de tensão (kV) ≤ 15, ≤ 35, ≤ 5, ≤ 25, ≤ 8

Características do corpo

  • Material de Isolamento  Plastic

  • Número de bainhas  3, 5, 8

Dimensões

  • Compatible Conductor Range (AWG/kcmil) 1 – 500,

  • Faixa de diâmetro de isolamento compatível (mm) 16 – 28, 13 – 20, 22 – 37, 38 – 56, 27 – 43, 16.5 – 27

  • Faixa de diâmetro de isolamento compatível (in) 1.06 – 1.7, .64 – 1.09, .53 – .8, .65 – 1.062, .85 – 1.45, 1.49 – 2.2

  • Comprimento (Instalado) (mm) 266.7, 292.1, 381, 635

  • Comprimento (Instalado) (in) 10.5, 11.5, 15, 25

  • Faixa do diâmetro do condutor compatível (mm) 20.57 – 32.76, 7.36 – 14.73, 4.67 – 7.36, 29.21 – 32.76, 10.66 – 14.73, 10.66 – 20.57, 17.27 – 25.4, 14.73 – 25.4, 8.38 – 11.93, 20.57 – 25.4, 13.46 – 20.57, 14.73 – 20.57, 25.4 – 32.76, 7.36 – 11.68

  • Faixa do diâmetro do condutor compatível (in) 1 – 1.29, .58 – .81, 1.15 – 1.29, .81 – 1.29, .81 – 1, .58 – 1, .18 – .29, .33 – .47, .42 – .58, .29 – .46, .42 – .81, .29 – .58, .68 – 1, .53 – .81

Condições de uso

  • Intervalo amplo de temperatura de operação (°C) -40 – 40

Operação/Aplicação

  • Power Component Application Type  Indoor, Outdoor

Normas da indústria

  • Compat�vel com produtos aprovados segundo o padr�o  HD CENELEC 629.1, IEEE 48

Disponibilidade do produto

  • Disponibilidade do produto  Américas

Características da embalagem

  • Quantidade de embalagem  1

Outro

  • Instrução de instalação  Inglês

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-TFT-R

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo