Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Compatível com o tipo de fio discreto
Trefilado
-
Tipo de conector e invólucro
Receptáculo
-
Sistema de conectores
Fio a Fio, Fio a placa
-
Selável
Não
-
Conector e contato terminam para
Fio e cabo, Placa de circuito impresso
Recursos de contato
-
Material base de contato
Cobre berílio
-
Material de revestimento da área compatível de contato
Ouro
-
Tipo de contato
Soquete
-
Corrente de contato nominal (máx) (A)
1
-
Recurso de terminação
-
Método de terminação para fio e cabo
Pontas aéreas pré-terminadas
Acessório mecânico
-
Hardware de montagem
Sem hardware
-
Tipo de montagem do conector
Montagem de cabos (suspensão livre)
Características da habitação
-
Material do invólucro
Alumínio
-
Inclinação da linha central (mm)
.63, .64
-
Inclinação da linha central (in)
.025
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°C)
-200 – 200, -65 – 125
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°F)
-328 – 392, -85 – 257
Operação/Aplicação
-
Aplicação do circuito
Alimentação e Sinal
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-TMN-N09SC