Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Compatível com o tipo de fio discreto
Trefilado
-
Tipo de conector e invólucro
Receptáculo
-
Sistema de conectores
Fio a Fio
-
Conector e contato terminam para
Fio e cabo
Recursos de contato
-
Corrente de contato nominal (máx) (A)
1
-
Recurso de terminação
-
Método de terminação para fio e cabo
Pontas aéreas pré-terminadas
Acessório mecânico
-
Hardware de montagem
Sem hardware
-
Tipo de montagem do conector
Montagem de cabos (suspensão livre)
Características da habitação
-
Material do invólucro
Alumínio
-
Inclinação da linha central
.64 mm [ .025 in ]
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação
-65 – 125 °C [ -85 – 257 °F ]
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-TMN-N21SC