O 69XXN é um transdutor sem fio de alta precisão que elimina a fiação física e permite o monitoramento remoto de processos via comunicação sem fio LoRaWAN. O dispositivo pode ser configurado de modo simples via conexão Bluetooth de Baixa Energia. Certificado para Segurança Intrínseca Classe I, Div. I, Grupos A, B, C, D e T4.
Intervalo amplo de temperatura de operação(°C):-30 – 75
Disponivel de
Visão geral
O transdutor de pressão sem fio da série 69XXN é adequado para medições de pressão de líquidos ou gases, mesmo para meios difíceis, como água contaminada, vapor e fluidos levemente corrosivos. O material em contato com o meio da porta de pressão consiste em aço inoxidável 316L. A durabilidade do transdutor é excelente, sem anéis de vedação ou materiais orgânicos expostos ao meio de pressão. O 69XXN é à prova de intempéries (IP66/IP67) e aprovado de acordo com os mais recentes padrões FCC, IC e CE.
Características do Produto
Várias opções de comunicação sem fio, incluindo LoRaWAN (868 MHz (UE)/915 MHz (NA) e Bluetooth de Baixa Energia
Fator de forma leve e pequeno
Limites programáveis para detecção de eventos
Configuração fácil com o aplicativo para smartphone TE SensorConnect
Certificado para atmosfera explosiva (alguns modelos)
Programável e configurável pelo cliente
Opções de roscas BSPP/NPT disponíveis
Faixa de pressão de 29 PSI a 5.000 PSI
Especificações Técnicas
18 meses de vida útil típica da bateria em intervalos de medição/transmissão de 1 minuto em temperaturas de 0 °C a 40 °C
12 meses de vida útil típica da bateria em intervalos de medição/transmissão de 1 minuto em temperaturas de -20 °C a 40 °C
8 meses de vida útil típica da bateria em intervalos de medição/transmissão de 10 minutos em temperaturas de 0 °C a 40 °C
Peso máximo: 170 g (com bateria)
Precisão de até ±0,1% FS
Frequências de 868 MHz (UE)/915 MHz (EUA)
À prova d'água (IP66/IP67)
Ampla faixa de temperatura de operação (-30 °C a 75 °C)
A construção robusta pode suportar 50 g de choque/8 g de vibração.
Bateria modelo SAFT LS17330 incluída
Certificações para Locais Perigosos
Modelos Intrinsecamente Seguros
Equipamento certificado como Intrinsecamente Seguro quando modelos com o código "EX" são selecionados durante o processo do pedido. Consulte a ficha técnica para obter informações detalhadas sobre pedidos.
Classe IS, Divisão 1, Grupos A, B, C, D, T4
Classe I, Zona 0, AEx ia IIC T4 Ga
Ex ia IIC T4 Ga; Ta/Temperatura do processo: -30 °C a +75 °C