Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características da embalagem

  • Método de embalagem  Carretel, Fita

Características da habitação

  • Material do invólucro  LCP (Polímero de cristal líquido)

  • Inclinação da linha central  .8 mm [ .03 in ]

Recursos de contato

  • Corrente de contato nominal (máx) (A) .5

  • Material base de contato  Bronze fosforoso

  • Espessura do material de revestimento da área de contato compatível (µm) .76, .38

  • Espessura do material de revestimento da área de contato compatível (µin) 15, 29.92

  • Material de revestimento da área compatível de contato  Ouro

Acessório mecânico

  • Estilo de montagem do PCB  Dois lados (Barriga a Barriga)

Recurso de terminação

  • Método de terminação para placa de circuito impresso  Montagem de superfície

Normas da indústria

  • Classificação de inflamabilidade UL  UL 94V-0

Características do tipo do produto

  • Fator de forma  XFP

  • Tipo de produtos de E/S plugáveis  Conector

Recursos de configuração

  • Número de posições  30

Características elétricas

  • Taxa de dados (máx) (Gb/s) 10

Condições de uso

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -55 – 85 °C [ -67 – 185 °F ]

Operação/Aplicação

  • Aplicação do circuito  Sinal

Outro

  • Tubos de luz incluído  Não

  • Conformidade com RoHS da UE  Conforme

  • Conformidade com ELV da UE  Conforme

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-X29-C76264

Materiais relacionados
Sem documentação disponível.