Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características da embalagem

  • Método de embalagem  Bandeja

Características do tipo do produto

  • Tipo de gaiola  Único, Combinado

  • Fator de forma  zSFP+

  • Tipo de produtos de E/S plugáveis  Conjunto da gaiola

  • Selável  Sim

Operação/Aplicação

  • Aplicações de E/S plugáveis  Aprimorado para EMI, zSFP+ aprimorado termicamente

  • Compatível com dissipador de calor  Não

  • Aplicação do circuito  Sinal

Características da habitação

  • Material da gaiola  Liga de prata-níquel

Recursos de configuração

  • Estilo de Tubos de luz  Padrão

  • Número de portas  2, 1, 4, 6

  • Configuração da matriz de portas  1 x 6, 1 x 1, 1 x 2, 1 x 4

Recurso de terminação

  • Comprimento do poste e cauda da terminação  2.05 mm [ .081 in ]

  • Método de terminação para placa de circuito impresso  Furo passante - Encaixe por pressão

Dimensões

  • Espessura do PCB (recomendada) (mm) 1.45, 3

  • Espessura do PCB (recomendada) (in) .118, .057

Características elétricas

  • Taxa de dados (máx) (Gb/s) 32, 28

Condições de uso

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]

Outro

  • Tubos de luz incluído  Sim, Não

  • Tipo de recurso de contenção EMI  Gaxeta elastomérica

  • Conformidade com RoHS da UE  Conforme

  • Conformidade com ELV da UE  Conforme

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-Z8-P65063

Materiais relacionados
Sem documentação disponível.