Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características da embalagem

  • Método de embalagem  Bandeja

Características do tipo do produto

  • Tipo de gaiola  Empilhado

  • Fator de forma  zSFP+ Empilhado (SFP28)

  • Tipo de produtos de E/S plugáveis  Conjunto da gaiola com conector integrado

  • Selável  Sim, Não

Operação/Aplicação

  • Aplicações de E/S plugáveis  SFP+ e Termicamente aprimorado, zSFP+ aprimorado termicamente

  • Compatível com dissipador de calor  Não

  • Aplicação do circuito  Sinal

Características da habitação

  • Material da gaiola  Liga de prata-níquel

  • Inclinação da linha central (mm) .8

  • Inclinação da linha central (in) .032, .031

Recursos de contato

  • Espessura do material de revestimento da área de contato compatível  .76 µm [ 29.92 µin ]

  • Corrente de contato nominal (máx) (A) .5

  • Material de revestimento de cauda  Estanho

  • Material de revestimento da área compatível de contato  Ouro ou ouro flash sobre paládio-níquel

Recursos de configuração

  • Estilo de Tubos de luz  Padrão

  • Número de posições  40, 80, 160, 320, 480, 240

  • Número de portas  8, 2, 16, 12, 24, 4

  • Configuração da matriz de portas  2 x 6, 2 x 2, 2 x 1, 2 x 8, 2 x 12, 2 x 4

Normas da indústria

  • Classificação de inflamabilidade UL  UL 94V-0

Recurso de terminação

  • Comprimento do poste e cauda da terminação  1.8 mm [ .07 in ]

  • Método de terminação para placa de circuito impresso  Furo passante - Encaixe por pressão

Dimensões

  • Espessura do PCB (recomendada)  1.5 mm [ .059 in ]

Características elétricas

  • Taxa de dados (máx) (Gb/s) 32

Condições de uso

  • Intervalo amplo de temperatura de operação (°C) -40 – 85, -55 – 105, 0 – 70

  • Intervalo amplo de temperatura de operação (°F) -40 – 185, -67 – 221, 32 – 158

Outro

  • Tubos de luz incluído  Sim, Não

  • Tipo de recurso de contenção EMI  Gaxeta elastomérica

  • Conformidade com RoHS da UE  Conforme

  • Conformidade com ELV da UE  Conforme

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-Z8-P6507

Materiais relacionados
Sem documentação disponível.