Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Visão geral

Nossa tubulação termorretrátil ZCSM da Raychem é uma tubulação não revestida, com zero halógenos, de parede espessa e baixo risco de incêndio. Ela é usada para juntas e proteções de cabos de baixo risco de incêndio comumente usados nos setores de offshore, marinha, mineração, construção naval, construção civil, rede de transporte e equipamentos. A tubulação termorretrátil ZCSM é aprovada para isolamento do núcleo e como recapeamento de cabos de classe de segurança, em edifícios altos, edifícios públicos, metrô, túneis rodoviários ou ferroviários que exijam isolamento ou integridade do circuito mesmo sob condição de incêndio. A densidade óptica de fumaça produzida pela tubulação ZCSM em condições de incêndio foi medida de acordo com métodos definidos no padrão IEC 61034. As linhas desta tubulação fornecem proteção segundo mesmos padrões de fogo que as especificações modernas de cabos de pouca fumaça e baixo risco de incêndio. O conteúdo material da tubulação é livre de halógenos e estabilizado contra a irradiação UV. A tubulação é rápida e facilmente instalada, tendo provado sua confiabilidade a longo prazo em condições climáticas adversas e em ambientes poluídos. Ela também tem uma vida útil ilimitada quando armazenada em condições normais.

barra cinza

Principais características

  • Altas características elétricas e resistência mecânica para aplicações de baixa tensão
  • Poliolefina reticulada de parede espessa, estabilizada contra irradiação UV e intempéries
  • Retardante de chamas de acordo com o padrão 60332-1 IEC: aprovada para aplicações com cabos de classe de segurança
  • Livre de halógenos, não corrosiva, livre de chumbo e alumínio
  • Em conformidade com as regulamentações RoHS e REACH: aprovadas para aplicações offshore
  • Cor preta
  • Taxa de retração de 2,5:1
  • Vida útil ilimitada quando armazenada em condições normais
barra cinza
barra cinza
Perguntas frequentes

Perguntas frequentes

Pergunta: Por que os materiais de baixo risco de incêndio são importantes?

Resposta: O valor dos materiais de baixo risco de incêndio é cada vez mais reconhecido não apenas pelos potenciais riscos que os incêndios trazem para o pessoal devido à fumaça tóxica e à baixa visibilidade, mas também pelos danos causados por materiais halogenados aos equipamentos. O custo dos danos causados pela corrosão no equipamento muitas vezes excede o custo de danos causados diretamente pelo fogo.

Como resultado, cabos e acessórios de baixo risco de incêndio são agora especificados em uma gama crescente de ambientes como os de transporte de massa, produção de óleo e gás, usinas petroquímicas, centrais elétricas, aeroportos, navios, hospitais e edifícios públicos.

A escolha de materiais adequados para sistemas elétricos é um fator importante nas medidas preventivas de segurança contra incêndio. Nos últimos anos, considerável atenção tem sido dada aos riscos de incêndio associados aos polímeros de isolamento de cabos.

 

Pergunta: A tubulação termorretrátil ZCSM Raychem da TE é retardante de chamas?

Resposta: Sim. Como isolamento primário e substituição de bainha, desenvolvemos um material termorretrátil, a tubulação termorretrátil de parede espessa, que é livre de halógenos e retardante de chamas. Uma série de testes estabelecidos, como testes de inflamabilidade, índice de oxigênio limitante e índice de temperatura, foram realizados para avaliar a capacidade de retardo de chama deste material.

Os resultados mostram que o desempenho da tubulação ZCSM se compara favoravelmente ao dos modernos materiais de cabos retardante de chamas.

 

Pergunta: A tubulação ZCSM Raychem da TE pode ser usada em aplicações com requisitos de pouca fumaça?

Resposta: A redução da visibilidade causada pela rápida evolução da fumaça nas condições de incêndio representa um sério risco tanto para o pessoal que escapa quanto para as equipes de combate a incêndios. A densidade óptica de fumaça produzida pela nossa tubulação termorretrátil ZCSM da Raychem em condições de incêndio foi medida de acordo com métodos típicos, como o teste de cubo de 3 m3 (IEC 60134), tendo provado sua aplicabilidade.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Installation Technology  Heat Shrink

  • Estilo de revestimento  Somente não revestido

  • Revestimento de adesivo  Não

  • Estilo de parede (excluindo adesivo)  Único

Características do corpo

  • Cor do produto primário  Preto

  • Material do produto primário  Poliolefina reticulada

  • Maleabilidade  Semiflexível

  • Razão de encolhimento  > 2:1, > 3:1

Dimensões

  • Diâmetro de cabo compatível (máx) (mm) 7, 14.5, 21.5, 29, 40.5, 54, 63, 76.5, 108, 162

  • Compatible Cable Diameter (Min) (mm) 3.5, 5.5, 9, 13, 17.5, 24, 27.5, 39.5, 55, 82.5

  • Diâmetro interno expandido (mín) (mm) 8, 16, 24, 32, 45, 60, 70, 85, 120, 180

  • Diâmetro interno recuperado (máx) (mm) 3, 5, 8, 12, 16, 22, 25, 36, 50, 75

  • Comprimento do produto (mm) 100, 150, 250, 350, 540, 750, 1000, 1100, 1200, 1300, 1500

  • Espessura da parede recuperada (Max) (mm) 2, 2.4, 2.9, 4, 4.2

  • Espessura da parede  Grosso/Pesado

Condições de uso

  • Resistência Ambiental  Chuva, Contaminated Water, Desagregação, Salt Water, Umidade

  • Requisito de inflamabilidade  Retardador de Chamas

Operação/Aplicação

  • Certificado de construção naval-offshore  Não, Sim

  • Resistência mecânica  Contra impacto mecânico ou dano

  • Resistência térmica  Aplicável para baixas temperaturas, aplicável para altas temperaturas, retardante de chamas

  • Power Component Application Type  Direct Buried, Outdoor, Overhead

  • Estabilizado por UV  Sim

Normas da indústria

  • Compat�vel com produtos aprovados segundo o padr�o  HD631.2, IEC 60684-3-165, IEC 60684-3-216, IEC 60684-3-248

Disponibilidade do produto

  • Disponibilidade do produto  Américas, ANZPAC, Ásia, Europa, Oriente Médio e África

Características da embalagem

  • Comprimento do carretel (m) 40, 50

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-ZCSM

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo