Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Aplicado ao tipo de placa de circuito impresso
Placa-filha
-
Disposição de sinal
Diferencial, Extremidade única
-
Sistema de conectores
Placa a placa
-
Conector e contato terminam para
Placa de circuito impresso
-
Tipo de montagem do conector PCB
Cabeçalho de suporte PCB
-
Estilo de capuz
Parcialmente protegido, Totalmente protegido
Recursos de configuração
-
Arquitetura do painel traseiro
Painel Traseiro Tradicional
-
Número de posições
60, 90, 120, 180
-
Número de linhas
6, 9
-
Número de Colunas
10, 20
-
Orientação de montagem do PCB
Ângulo reto
-
Localização do guia
Centro, Direita, Esquerda
Recursos de contato
-
Corrente de contato nominal (máx) (A)
1.5
Acessório mecânico
-
Alinhamento de compatibilidade
Sem
-
Tipo de montagem do conector
Montagem em painel
Características da habitação
-
Número de lados protegido
2, 3, 4
-
Inclinação da linha central
.08 mm [ 1.9 in ]
Dimensões
-
Espaçamento entre linhas (mm)
1.4, 1.6
-
Espaçamento entre linhas (in)
.05, .055, .06
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação
-65 – 125 °C [ -85 – 257 °F ]
Operação/Aplicação
-
Aplicação do circuito
Sinal
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-ZD-BPC-HEADER