Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de emenda :
Emenda final fechada
-
Selável :
Não
-
Compatível com o tipo de fio discreto :
Sólido, Trefilado
-
Tipo de retenção de suporte ao isolamento do fio :
Suporte não de isolamento
Recursos de configuração
-
Compatível com o tipo de fio e cabo :
Fio individual
Características elétricas
-
Tensão de operação (VAC):
600
Características do corpo
-
Características da emenda :
Padrão
-
Cor do produto primário :
Laranja
Acessório mecânico
-
Suporte de isolamento de fios :
Sem
Dimensões
-
Tamanho do fio (AWG):
22 – 12
Condições de uso
-
Opção de isolamento :
Sem isolamento
Operação/Aplicação
-
Compatível com material de base de fio :
Cobre