Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Normas da indústria
Número específico da ficha técnica do conector :D38999/24, D38999/20, D38999/47, D38999/46, D38999/40, D38999/26, D38999/42
Características do tipo do produto
Tipo do backshell para o conector :Backshell
Estilo do backshell para o conector :Blindado
Selável :Sim
Tipo de dispositivo de terminação :Cinta de blindagem com autofechamento
Dimensões
Diâmetro da entrada do cabo :19.05 mm [ .75 in ]
Características do corpo
Material do produto primário :Liga de Alumínio
Material de revestimento do produto primário :Cádmio
Características da habitação
Orientação do corpo :Reto
Compatível com forma de conector :Circular
Operação/Aplicação
Compatível com o tamanho da estrutura do conector :19
Outro
Especificação da interface do conector :MIL-DTL-38999 Série IV/Classe F, W, MIL-DTL-38999 Série IV/Classe C, W, MIL-DTL-38999 Série IV/Classe C, F, W, MIL-DTL-38999 Série III/Classe C, F, K, W
Conformidade com RoHS da UE :Não conforme
Conformidade com ELV da UE :Conforme
Condições de uso
Intervalo amplo de temperatura de operação :-65 – 175 °C [ -85 – 347 °F ]