Ruggedized, Backshell, .2 – 9.5 mm [.01 – .38 in] Cable Entry, Aluminum, Right Angle, Shell Size 09 / A
RAYCHEM
Número interno da TE:D11523-000
Descrição interna da TE:STXR40AB90-0806AI
Número de codinome:7-1200820-7
Intervalo amplo de temperatura de operação :-65 – 175 °C [ -85 – 347 °F ]
Cor do produto primário :Verde-oliva
Material do produto primário :Alumínio
Especificação da interface do conector :MIL-DTL-38999 Série IV/Classe F, W, MIL-DTL-38999 Série IV/Classe C, F, W, MIL-DTL-38999 Série III/Classe C, F, K, W, MIL-DTL-38999 Série IV/Classe C, W
Faixa de diâmetro dos cabos compatíveis :4.8 – 7.6 mm [ .188 – .3 in ]
Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
Dispositivo de terminação incluído :TR06AI
Tipo de dispositivo de terminação :Anel Tinel-Lock, Anel de Tinel-Lock de entrada lateral, Adaptador Tinel-Lock
Tipo do backshell para o conector :Backshell
Estilo do backshell para o conector :Robusto
Características do corpo
Cor do produto primário :Verde-oliva
Material do produto primário :Alumínio
Material de revestimento do produto primário :Cádmio (AMS-QQ-P-416, Tipo II, Classe 3)
Características da habitação
Orientação do corpo :Ângulo reto
Compatível com forma de conector :Circular
Dimensões
Faixa de diâmetro dos cabos compatíveis :4.8 – 7.6 mm [ .188 – .3 in ]
Diâmetro da entrada do cabo :.2 – 9.5 mm [ .01 – .38 in ]
Comprimento do produto :21 mm [ .826 in ]
Condições de uso
Intervalo amplo de temperatura de operação :-65 – 175 °C [ -85 – 347 °F ]
Resistência ao spray salino (Hr):500
Operação/Aplicação
Compatível com o tamanho da estrutura do conector :A, 09
Normas da indústria
Número específico da ficha técnica do conector :D38999/40, D38999/47, D38999/42, D38999/46, D38999/24, D38999/26, D38999/20
Outro
Especificação da interface do conector :MIL-DTL-38999 Série IV/Classe F, W, MIL-DTL-38999 Série IV/Classe C, F, W, MIL-DTL-38999 Série III/Classe C, F, K, W, MIL-DTL-38999 Série IV/Classe C, W