Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Tipo de acessório de alívio de tensão :
Capa protetora (tipo boot)
-
Selável :
Não
Características do corpo
-
Ângulo de saída do cabo :
180°
-
Material do produto primário :
PVC
-
Cor do produto primário :
Cinza
Dimensões
-
Faixa de diâmetro dos cabos compatíveis :
0 – 8,31 mm [ 0 – 0,327 in ]
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
-29 – 100 °C [ -20 – 212 °F ]
Normas da indústria
-
Classificação IP :
IP6K9K
Características da embalagem
-
Método de embalagem :
Pacote, Pacote
-
Quantidade de embalagem :
1