Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Dimensões
-
Comprimento do produto :
41 mm [ 1.614 in ]
Recursos de contato
-
Material de subplaca :
Níquel químico
Características do tipo do produto
-
Tipo do backshell para o conector :
Backshell
-
Estilo do backshell para o conector :
Não blindados
Características do corpo
-
Material do produto primário :
Liga de Alumínio
-
Material de revestimento do produto primário :
Cádmio
Características da habitação
-
Orientação do corpo :
45°
-
Compatível com forma de conector :
Circular
Outro
-
Especificação da interface do conector :
MIL-C-38999 Série III e IV
-
Conformidade com RoHS da UE :
Não conforme
-
Conformidade com ELV da UE :
Não conforme