Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
Dispositivo de terminação incluído :TR06BI
Tipo do backshell para o conector :Backshell
Estilo do backshell para o conector :Robusto
Tipo de dispositivo de terminação :Adaptador Tinel-Lock, Anel Tinel-Lock, Anel de Tinel-Lock de entrada lateral
Dimensões
Faixa de diâmetro dos cabos compatíveis :4.8 – 7.6 mm [ .188 – .3 in ]
Comprimento do produto :21 mm [ .826 in ]
Diâmetro da entrada do cabo :.2 – 9.5 mm [ .01 – .38 in ]
Características do corpo
Cor do produto primário :Preto
Material do produto primário :Alumínio
Material de revestimento do produto primário :Zinco-níquel (ASTM B841)
Condições de uso
Resistência ao spray salino (Hr):500
Intervalo amplo de temperatura de operação :-65 – 175 °C [ -85 – 347 °F ]
Normas da indústria
Número específico da ficha técnica do conector :D38999/24, D38999/20, D38999/47, D38999/46, D38999/40, D38999/26, D38999/42
Características da habitação
Orientação do corpo :Ângulo reto
Compatível com forma de conector :Circular
Operação/Aplicação
Compatível com o tamanho da estrutura do conector :A, 09
Outro
Especificação da interface do conector :MIL-DTL-38999 Série IV/Classe F, W, MIL-DTL-38999 Série IV/Classe C, W, MIL-DTL-38999 Série IV/Classe C, F, W, MIL-DTL-38999 Série III/Classe C, F, K, W