Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Outro
-
Uso do produto :
Ao ar livre e enterrado diretamente, Cabos de Alimentação, Gaxetas/emendas
-
Instrução de instalação :
Inglês
-
Conformidade com RoHS da UE :
Conforme
-
Conformidade com ELV da UE :
Conforme
Características do tipo do produto
-
Power Component Options :
Mechanical Connectors Included
-
Installation Technology :
Resin
-
Joints & Splices Connector Type :
Mechanical
-
Selo de cabo :
Espuma
-
Vida útil :
Ilimitado
-
Preenchedor :
Resina de poliuretano
-
Selo do estojo :
Clipe
-
Tipo de produtos de gaxetas e emenda :
Link Box
-
Estilo da blindagem do cabo :
Fio de cobre
-
Método de fechamento :
Clipes
Dimensões
-
Altura (Instalada) (mm):
600
-
Comprimento (Instalado) (mm):
2143
-
Volume de preenchimento (l):
46.94
-
Conexão de cabo :
Conector mecânico
-
Largura (Instalada) (mm):
500
-
Compatible Conductor Cross-Section Range (mm²):
95 – 300
-
Compatible Cable Cross-Section - Main (Max) (mm²):
300
-
Compatible Cable Cross-Section - Main (Min) (mm²):
95
Recursos de configuração
-
Número de fios de ramificação (Max) :
0
-
Número de Núcleos :
4
-
Número de fios principais (Max) :
1
Características da embalagem
-
Método de embalagem :
Palete
-
Quantidade de embalagem :
1
Características do corpo
-
Cor do produto primário :
Transparent
Normas da indústria
-
Compat�vel com produtos aprovados segundo o padr�o :
EN 50393
Disponibilidade do produto
-
Disponibilidade do produto :
Europa, Oriente Médio e África
Características elétricas
-
Classe de tensão (kV):
.6/1
Características da habitação