Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Vida útil :
3 anos
-
Installation Technology :
Cold Applied, Cold Shrink
-
Estilo da blindagem do cabo :
Fita
-
Comprimento da terminação (mm):
600
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem :
1
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°C):
-40 – 40
Operação/Aplicação
-
Power Component Application Type :
Outdoor
Normas da indústria
-
Compat�vel com produtos aprovados segundo o padr�o :
HD CENELEC 629.1, IEEE 48
Disponibilidade do produto
-
Disponibilidade do produto :
Américas
Outro
-
Instrução de instalação :
Inglês
Características elétricas
-
Classe de tensão (kV):
≤ 36
Dimensões
-
Compatible Conductor Range (AWG/kcmil):
250 – 1000
-
Faixa de diâmetro de isolamento compatível :
32.4 – 48. mm [ 1.27 – 1.89 in ]
-
Diâmetro externo da bainha :
135 – 165 mm [ 5.31 – 6.5 in ]
-
Comprimento (Instalado) :
600 mm [ 23,622 in ]
Características do corpo
-
Material de Isolamento :
XLPE/EPR
-
Número de bainhas :
8