Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Vida útil :
3 anos
-
Installation Technology :
Cold Shrink
-
Estilo da blindagem do cabo :
Fio de cobre
-
Comprimento da terminação (mm):
372.6
-
Power Component Options :
Mechanical Lug Included (M12, Conductor), Mechanical Lug Included (Shield)
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem :
1
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°C):
-40 – 40
Operação/Aplicação
-
Power Component Application Type :
Indoor
Normas da indústria
-
Compat�vel com produtos aprovados segundo o padr�o :
CENELEC HD 629.1
Disponibilidade do produto
-
Disponibilidade do produto :
Europa, Oriente Médio e África
Outro
-
Instrução de instalação :
Inglês, Alemão
Características elétricas
-
Classe de tensão (kV):
≤ 24
Dimensões
-
Compatible Conductor Range (AWG/kcmil):
500 – 1250
-
Faixa de diâmetro de isolamento compatível :
26.92 – 43.18 mm [ 1.06 – 1.7 in ]
-
Diâmetro externo da bainha (mm):
25.8 – 49
-
Comprimento (Instalado) (mm):
400
-
Faixa do diâmetro do condutor compatível (mm):
13.9 – 24.6
Características do corpo
-
Material de Isolamento :
XLPE/EPR
-
Número de bainhas :
3