Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Estilo da blindagem do cabo :
Fita/fio
-
Com tela :
Com tela
-
Installation Technology :
Cold Applied
-
Power Systems Connector Type :
Compression
-
Tipo de bucha :
200A
Características elétricas
-
Classe de tensão (kV):
≤ 25
Características do corpo
-
Material de Isolamento :
XLPE/EPR
-
Compatible Conductor Material :
Aluminium, Copper
Dimensões
-
Faixa de diâmetro de isolamento compatível (mm):
25.4 – 30.5
Operação/Aplicação
-
Load Break Connection Product Type :
Loadbreak Elbow
Disponibilidade do produto
-
Disponibilidade do produto :
Américas