Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Características do tipo do produto
-
NTC Probe Type :
HVAC/R
-
Encapsulamento do sensor :
Overmold TPE
-
Tipo de fio/revestimento :
24 AWG Stranded Insulated Leads
Recursos de configuração
-
Conexão Elétrica :
Open End
Características elétricas
-
β-Valor (25/85) (K):
3435
Acessório mecânico
-
Comprimento do fio :
1000 mm [ 39 in ]
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
-40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]
-
Resistência (em 25 °C) (kΩ):
10
-
Precisão (em T_ref) (°C):
± .22 @ 25
-
Resistência à tolerância (%):
±1
-
T_ref de resistência :
25 °C [ 77 °F ]