Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
Recursos de configuração
-
Número de polos :
1
-
Número de contatos auxiliares :
0
-
Opção de chaveamento do comutador :
Não removível
Características elétricas
-
Tensão de operação (VDC):
32
-
Corrente nominal de contato principal do comutador (A):
250
Características do corpo
-
Cor da alça de operação :
Vermelho
Acessório mecânico
-
Tamanho da rosca de terminação :
M10
-
Opção de montagem do comutador :
Flange Redonda
-
Tipo de alça operacional :
Alça em T
Dimensões
-
Diâmetro do orifício do parafuso :
7 mm [ .276 in ]
-
Linha central entre orifícios de parafuso flange :
38 mm [ 1.5 in ]
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
-40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]