Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Operação/Aplicação
-
Digital Resolution (bit):
12
-
Output Signal Type :
CANopen
Características do tipo do produto
-
Position Sensor Product Type :
SR Series, IP67 String Pots
Dimensões
-
Faixa completo do movimento :
4445 mm [ 175 in ]
Condições de uso
-
Accuracy (% of FS):
±.5
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
-40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]
Outro
-
Repetibilidade (% of FS):
.02
-
Unidade de codificador :
Não
-
Cabo de medição :
Aço inoxidável nu
-
Conformidade com RoHS da UE :
Conformidade com exceções
Características do corpo
-
Material do estojo :
Polycarbonate + Stainless Mounting Bracket