Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de produto de iluminação :
Proteção contra curtos
-
Selável :
Sim
Características elétricas
-
Classificação de carga (lastro) (VA):
1800
-
Classificação de carga (tungstênio) (W):
1000
-
Faixa de tensão de operação (VAC):
120 – 480
Características do corpo
-
Material da capa :
Policarbonato de alto impacto com estabilização de UV
-
Cor do produto primário :
Transparente
Dimensões
-
Altura do produto :
41 mm [ 1.61 in ]
-
Diâmetro do produto :
73 mm [ 2.87 in ]
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
-40 – 65 °C [ -40 – 149 °F ]
Operação/Aplicação
-
Aplicação do circuito :
Energia
Normas da indústria
-
Compat�vel com produtos do padr�o/ag�ncia :
CSA, UL
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem :
12
-
Método de embalagem :
Caixa