Tampas de abertura e curto-circuito compatíveis com NEMA/ANSI
Tampas de abertura e curto-circuito são dispositivos que fecham ou abrem o circuito elétrico principal que atravessa um receptáculo de bloqueio de torção compatível com ANSI C136.10 em uma luminária ao ar livre. A tampa de curto-circuito fornece um circuito fechado quando um controle fotovoltaico não é instalado, mantendo as luzes continuamente acesas para a segurança. Uma tampa aberta desliga o serviço quando a iluminação não é mais necessária. Nossa família de produtos da série LUMAWISE ALR compatível com ANSI e Endurance N oferecem um método seguro, conveniente e econômico para fechar ou abrir o caminho do circuito principal através de um receptáculo compatível com NEMA. Estes dispositivos são listados em UL, duráveis e à prova de intempéries, totalmente adequados para um ambiente ao ar livre 365 dias do ano.
Nosso portfólio de tampas de abertura e curto-circuito consiste na série LUMAWISE ALR e na série LUMAWISE Endurance N. A série ALR, que foi nossa primeira introdução de tampas no mercado, apresenta uma classificação IP54 à prova de intempéries e inclui uma opção com um MOV de 545 joules (varistor de óxido de metal) para proteção contra surtos de linha transitórios. As séries Endurance N e N+ é uma introdução mais recente que oferece benefícios de um design de junta e cobertura, oferecendo uma classificação de selo IP66 de nível mais alto e classificação de impacto IK08. Com apenas 30 mm de altura, quando entra em contato, a tampa Endurance N+ é a nossa tampa de perfil mais baixo.
Recursos e Vantagens
Proteções contra curtos
- Corrente nominal: máximo de 15 A
- Tensão nominal: 0 - 480 VCA
- Temperatura de operação nominal: -40 °C a 120 °C
- Proteção contra surto opcional para tensões de linha transitórias
- A forma diferenciada da tampa melhora a distinção visual entre controles fotovoltaicos e tampas de curto-circuito
- Proteção de entrada IP66 reduzindo a manutenção de luminárias ao ar livre e prolongando a vida útil operacional (LUMAWISE Endurance N/N+)
- Resistente a alto impacto IK08 (LUMAWISE Endurance N/N+)
Aplicações
- Iluminação pública e de estradas
- Iluminação de área
- Iluminação de estacionamento