Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Tipo de vedação e tampa do conector :
selo Interfacial
-
Compatível com o tipo de fio discreto :
Trefilado
-
Tipo de conectores de energia retangulares :
Alojamento
-
Tipo de conector e invólucro :
Plugue
-
Sistema de conectores :
Cabo a Cabo, Fio a Fio
-
Conector e contato terminam para :
Fio e cabo
Recursos de configuração
-
Número de posições carregadas :
0
-
Número de Colunas :
3
-
Número de posições :
3
-
Número de posições de energia :
3
-
Número de posições de sinal :
0
-
Número de linhas :
1
-
Número de posições por aplicação de circuito :
Potência 3/CA, Potência 3/CC
Características elétricas
-
Tensão de operação (VAC):
4000
-
Tensão de operação (VDC):
4000
Características do corpo
-
Perfil do conector :
Padrão
-
Ângulo de saída do cabo :
90°
Recursos de contato
-
Corrente de contato nominal (máx) (A):
650
-
Retenção de contato dentro do invólucro :
Com
-
Tipo de contato :
Pino
Acessório mecânico
-
Tipo de retenção de compatibilidade :
Parafuso
-
Alinhamento de compatibilidade :
Com
-
Retenção de compatibilidade :
Com
-
Tipo de alinhamento de compatibilidade :
Chaveado, Polarização
-
Alívio de tensão :
Sem
-
Tipo de montagem do conector :
Montagem de cabos (suspensão livre)
Características da habitação
-
Cor do invólucro :
Preto
-
Material do invólucro :
Alumínio
Dimensões
-
Comprimento do produto :
86.4 mm [ 3.3 in ]
-
Altura do conector (in):
7.1
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
-55 – 100 °C [ -67 – 212 °F ]
Operação/Aplicação
-
Blindado :
Sim
-
Aplicação do circuito :
Energia
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem :
1
-
Método de embalagem :
Caixa