Acessórios e Cabos para Antenas
Os cabos microcoaxiais da TE oferecem desempenho elétrico excelente com uma ampla seleção de comprimentos padrão e personalizados, além de uma variedade de opções de conectores. Esses cabos podem ser usados para conectar antenas a uma placa de circuito impresso ou a um módulo em diversas aplicações sem fio.
A TE Connectivity oferece um portfólio de acessórios para antenas flexíveis para recepção sem interferências. Nossa grande variedade de sistemas de antena é complementada por acessórios variados que, dependendo do local de instalação, podem ser necessários para garantir a recepção perfeita. Filtros de ondas e divisores/somadores de antena à parte são desenvolvidos e fabricados para projetos específicos. Conectores com cabos correspondentes são parte padrão dos sistemas de antena, mas também estão disponíveis como produto acabado.
Circuitos de Filtragem de Ondas
Os filtros de ondas podem ser usados para dissociar sinais de alta frequência de possíveis fontes de interferência. Desse modo, garante-se uma melhor qualidade de recepção.
Divisores e Somadores
Divisores e somadores normalmente são desenvolvidos de acordo com as exigências específicas do cliente, de acordo com o espaço de instalação disponível. Esses dispositivos fornecem o sinal de alta frequência desejado com perdas mínimas.