![](/content/dam/te-com/images/application-tooling/global/product-hero-rendition/ap-5t-470-445.jpg)
Precisão de qualidade em cada prensagem
Nossas prensas automáticas (AP) 3T/5T aplicam conectores de pinos flexíveis a uma ampla gama de PCIs. São capazes de lidar com aplicações exigentes, como placas-filhas, midplanes e backplanes nos setores de comunicação de dados, defesa aeroespacial, indústria marítima, médica, automotiva e de energia.
Vantagens e características
Ferramenta otimizada e de alto desempenho
- O sistema operacional Windows 10 monitora precisamente a força, a distância e a velocidade
- Monitor de tela sensível ao toque que melhora a operação da máquina
- Duas opções de leitor de código de barras:
- Uma câmera para deslocamento de PCI pode integrar a função de leitor de código de barras
- O cliente também pode adicionar outro leitor
- Cinco células de carga para monitorar a força de pressão
- Uma célula de carga de baixa força dedicada ao monitoramento do baixo nível de força, com sensibilidade para detectar pinos dobrados no estágio inicial do ciclo de prensagem, o que reduz o desperdício e simplifica a solução de problemas e a manutenção
- Quatro células de carga de alta força para confirmar medições de alta precisão
- Uma cabeça flutuante integrada pode entrar de maneira adaptativa no conector macho-fêmea, enquanto uma cabeça rígida frequentemente gera alarmes de falha ou pode esmagar o conector
Gestão da qualidade e controle
- Controle automático do movimento do eixo X/Y/Z e da rotação da cabeça da prensagem
- A máquina AP 3T/5T tem capacidade para PCI de 760 x 880 mm (30 x 36 pol.)
- O recurso de controle estatístico de processo (CEP) incluído no software da máquina exibe o log da pressão e permite a plotagem da força de pressão para cada conector
Personalizável
- Sistema de execução de manufatura (MES) disponível para atender às suas necessidades de produção
- Ampla gama de cabeças de inserção para terminais TE e não TE
Setores e Aplicações
- Comunicação de Dados
- Aeroespacial, Defesa e Marítimo
- Médica
- Automotivo
- Energia
Aplicações
- Data centers
- Servidores
- Switches e Roteamento
- Armazenamento
- Conjunto de placas de circuito impresso (PCBA) – Defesa Aeroespacial e Naval
- Transistor bipolar de porta isolada (IGBT) – Automotivo e Energia