![](/content/dam/te-com/images/application-tooling/global/product-hero-rendition/lithium-ion-battery-tool.jpg)
Kit de Ferramenta de Crimpagem Totalmente Portátil
Leve, compacto e ergonômico, o kit de ferramenta de crimpagem com bateria de íons de lítio foi desenvolvido para uso na bancada, na linha ou em campo. Temos modelos de 3.500 lb e 8.000 lb disponíveis. Todos os nossos kits de ferramenta com bateria incluem a ferramenta, duas baterias e um carregador. Tudo isso em um estojo de transporte robusto.
Recursos
Ferramenta alimentada por bateria de íons de lítio
- Tamanho máximo do fio: 10 AWG (ferramenta de 3.500 lb), 4 AWG (ferramenta de 8.000 lb)
- Crimpagens por carga: 150 (ferramenta de 3.500 lb), 85 (ferramenta de 8.000 lb)
- Controle de ciclo sensível à pressão
- Avisos visuais e audíveis de uma crimpagem incompleta
- As informações podem ser baixadas em um computador através de um adaptador USB opcional
- O kit inclui ferramenta, duas baterias, um carregador e um estojo
- Tempo de carregamento de vinte minutos
Cada kit de ferramenta inclui a ferramenta, duas baterias e um carregador. Tudo isso em um estojo de transporte robusto. Os acessórios para as ferramentas alimentadas por bateria incluem uma bateria de substituição, carregador e módulo adaptador USB. O módulo adaptador USB pode ser usado para baixar informações de ciclo de crimpagem em um computador. Os tipos incluem: 3.500 lb, equivalente a 15,6 kN/1,75 tonelada (conjuntos de mordentes/cabeças não estão incluídos nos kits, a menos que especificado de outra forma); e 8.000 lb, equivalente a 35 kN /4 toneladas.
REC-Li60 e REC-Li250M
Apenas na Região Ásia-Pacífico
Os alicates pneumáticos TE REC-Li60 e TE REC-Li250M com bateria são projetados para incorporar baterias de íons de lítio aprimoradas aos modelos mais leves.
- Modelo leve com bateria de íons de lítio aprimorada
- Compatível com mordentes e várias cabeças
- Crimpagens específicas correspondem ao design especial
- Totalmente portátil
- Ergonômico
- Apropriado para inúmeras aplicações usando a fixação opcional
COPALUM
Programa de Fiação de Alumínio Residencial
-
Informações do Programa COPALUM
Informações sobre o Programa de Fiação de Alumínio Residencial e o Kit de Ferramentas de Reacabamento COPALUM. *Disponível apenas nas Américas.