![](/content/dam/te-com/images/application-tooling/global/product-hero-rendition/SDE-Micro-hero.jpg)
Potência compacta. Esforço mínimo.
Projetado com o operador em mente, o alicate de crimpagem SDE Micro fornece ótimos resultados de crimpagem com o mínimo esforço. Uma única alavanca controla todas as funções da ferramenta. Ao contrário de outros alicates movidos por bateria, a sua tecnologia intuitiva de recolhimento permite que o operador mantenha uma mão livre durante o processo de crimpagem. Além disso, você pode utilizar os mesmos conjuntos de mordentes SDE facilmente intercambiáveis que compõem suas ferramentas manuais portáteis ou equipamentos elétricos de bancada. Escolher a linha SDE permite que suas ferramentas evoluam de acordo com suas necessidades. Para obter mais informações sobre nossos conjuntos de mordentes SDE, consulte a ficha técnica 2280635.
Recursos
SDE Micro – Alicate de Crimpagem
- Design ergonômico leve, 2,2 lb
- 90% a menos de força, o que reduz a fadiga muscular (em comparação com ferramentas manuais)
- Luz LED embutida para iluminar o ponto de crimpagem e a área de trabalho
- Anel de montagem para uso com um balancim ou como proteção contra quedas quando usado em ambientes externos
- Tamanho pequeno para áreas estreitas
- Controle eletrônico para monitorar o fechamento completo dos mordentes
- Recurso de retração automática após a liberação da alavanca e conclusão da crimpagem
- Proteção de parada do motor em caso de operação defeituosa
- Conexão de energia completamente mecânica sem vazamento de fluido hidráulico
![Etapa 1](/content/dam/te-com/images/application-tooling/global/product-hero-rendition/micro-step1.jpg)
![etapa 2](/content/dam/te-com/images/application-tooling/global/product-hero-rendition/micro-step2.jpg)
![etapa 3](/content/dam/te-com/images/application-tooling/global/product-hero-rendition/micro-step3.jpg)