Flexibilidade para Alta Produção
Nossa máquina de fabricar chicotes FHM-IDC é uma máquina de design modular totalmente automática para produção de chicotes elétricos com conectores RAST 2.5 e RAST 5, usados na indústria de eletrodomésticos. Oferecendo flexibilidade máxima para chicotes elétricos complexos com cruzamentos, pontes e terminações duplas, esta máquina foi projetada para a produção ecônomica de pequenos lotes com alta variedade de produtos. Em conjunto com nossas estações de trabalho intercambiáveis SIM, específicas para certas linhas de produtos, esta máquina também é capaz de processar sistemas de conectores RAST 2.5 e RAST 5, com capacidade para configurações e trocas velozes, ao mesmo tempo que possibilita uma alta produção com diversas verificações de garantia de qualidade.
2.5
Tempo de ciclo para loops - 2,5 seg por fio
RAST
Projetada para conectores RAST 2.5 e 5
12
Seletor universal de fios de até 12 posições
Recursos
- Configuração e troca rápidas
- Melhor relação geral entre custo e desempenho
- Alta confiabilidade de produção garantida através de diversos procedimentos de teste
- Interface operacional fácil que permite um controle intuitivo por meio de uma tela sensível ao toque
- Ajuste totalmente automático de todos os parâmetros de alimentação de fios
- Controle por computador que possibilita a programação e configuração de chicotes e a otimização da máquina
Aplicações
- AMP DUOPLUG 2.5
- AMP DUOPLUG 2.5 Mark II
- AMP DUOPLUG Power
- AMP MONO-SHAPE
- AMP MONO-SHAPE Mark II
- AMP multifitting Mark II
- Para chicotes elétricos com cruzamentos, pontes e terminações duplas de fio
Outras Máquinas de Chicotes Elétricos
Conectores IDC (Conexão por deslocamento do isolamento)
-
Máquina de fabricar chicotes de fios IHM Mark III IDC
Máquina totalmente automática de alto desempenho usada para fabricar chicotes jumper paralelos com tecnologia IDC (Insulation Displacement Connector – Conexão por deslocamento de isolamento).
-
Máquina Mt-Matic Mark III
Projetada para crimpar uma infinidade de conectores IDC de forma semiautomática, de acordo com o tipo.
-
Máquina SIM 50C IDC
Máquina semiautomática projetada para a aplicação de todos os conectores RAST 2.5 e RAST 5 da TE usados na indústria de eletrodomésticos.