Pular navegação
Todos os produtos
Produtos da LADD
Inicie uma sessão para acessar seus pedidos, catálogo de endereços, listas de produtos e muito mais.
MINHAS FERRAMENTAS
Nosso site detectou que você está usando um navegador não compatível que o impedirá de acessar certos recursos.
Recomendamos que você atualize para a versão mais recente do navegador.
Ferramentas para Crimpagem e Processamento de Terminais, Fios e Cabos
Vídeo
Vídeo do OCEAN 2.0 (Inglês)
Este vídeo informativo explicará os recursos e benefícios do novo design do OCEAN 2.0
Descubra todos os benefícios de nossos terminadores de produtos AMPLIVAR (APT) com opção de emenda infinita e preenchedor de fios.
Expanda seu conhecimento sobre a produção de crimpagem de qualidade com informações adicionais sobre a criação de conexões de crimpagem corretas.
Assista a este vídeo para obter conhecimento adicional da produção de crimpagem de qualidade com informações avançadas sobre a teoria da crimpagem. (Vídeo em mandarim)
Aumente seu conhecimento prático sobre terminações de crimpagem elétrica de qualidade, entendendo o que é necessário para fazer uma boa crimpagem.
Aprenda a desembalar, fazer manutenção e usar corretamente a ferramenta manual CERTI-CRIMP II SAHT neste vídeo informativo rápido.
Saiba mais sobre os recursos e benefícios do Portfólio de Máquinas de Assentamento de Conectores da TE, que é projetado para processar conectores de pinos compatíveis.
Aprenda a desempacotar, fazer manutenção e usar uma ferramenta manual de ação dupla (DAHT) neste vídeo curto e informativo.
Este vídeo informativo mostra como a TE pode melhorar a segurança, aumentar a produtividade, melhorar a qualidade, reduzir o impacto ambiental e melhorar a confiabilidade no processamento do motor. Tudo graças a soluções de ferramentas da TE Connectivity que podem ser integradas e automatizadas para processar terminais MAG-MATE com pinos multimolas.
Clique para assistir a este vídeo curto e informativo sobre como usar a ferramenta de extração 91285-1.
Este vídeo curto e informativo explica em detalhes como usar a ferramenta de extração 305183 da TE Connectivity
Assista a este vídeo curto e informativo para aprender a usar a ferramenta de extração 2844610-1 da TE Connectivity.
Este vídeo rápido e informativo destaca os vários recursos do terminador para cabo flexível chato (FFC) da TE
Este vídeo é uma visão geral do sistema de ferramentas Standard Die Envelope (SDE). O Standard Die Envelope é uma família de ferramentas que podem ser usadas na bancada, na produção ou no campo. As matrizes são intercambiáveis, seja em ferramentas manuais ou alimentadas por bateria portáteis, pneumáticas e terminadores elétricos.
Aprenda a desempacotar corretamente, fazer manutenção e usar uma ferramenta manual de cabeça pesada (HHHT) neste vídeo rápido e informativo.
Nossa linha de alta potência proporciona a energia necessária para fazer a terminação de conectores de alta tensão em uma solução de bancada flexível, acessível e compacta.
Confira os quatro principais fatores que você precisa saber para fazer uma crimpagem bem-sucedida neste vídeo rápido.
Este é um vídeo de instruções sobre como usar a TE.com para pesquisar as ferramentas ideais para seu terminal.
Vídeo informativo sobre as ferramentas de extração comuns da TE Connectivity (TE) disponíveis para conectores Nano MQS.
Vídeo informativo para inserir e extrair corretamente fios crimpados em Conectores e invólucros TE usando ferramentas combinadas de inserção/extração da TE.
Aprenda a usar a ferramenta adequada para inserir ou extrair um conector TE de um invólucro sem danificar o terminal e causar danos significativos ao chicote de fios.
Vídeo da Ferramenta de inserção para terminais vedados
Terminação rápida, fácil e confiável em espiral e de emenda de combinações de fios magnéticos e fios de chumbo.
Breve introdução às máquinas de processamento de fios magnéticos da TE Connectivity
Este vídeo curto e informativo descreve como usar uma ferramenta de crimpagem manual para fazer a terminação de um conector MTA.
Saiba mais sobre nossas máquinas de inserção de pinos projetadas para aplicar produtos da TE e outros fabricantes para atender a diversos requisitos de produção.
Este vídeo de instruções explica o básico de como usar uma ferramenta manual Pro-Crimper. Entre outras coisas, quem assistir vai aprender a localizar a ID do produto, instalar/substituir os conjuntos de matrizes Standard Die Envelope (SDE), fazer a crimpagem correta dos terminais e usar a função fácil de liberação de catraca.
Este vídeo informativo rápido explica como fazer a crimpagem de terminais de cilindro abertos e fechados com a ferramenta manual portátil Pro-Crimper II da TE.
A tecnologia SensiPress da TE Connectivity (TE) foi projetada para aumentar a detecção de defeitos em aplicações de ajuste de pressão do conector, reduzindo o ruído mecânico anteriormente sem alteração, melhorando assim a precisão, reduzindo os resíduos e permitindo uma solução e manutenção mais fáceis.
Saiba mais sobre a instalação da matriz e o uso da ferramenta de crimpagem alimentada por bateria inline da TE de seis toneladas.
Aprenda a desembalar, fazer manutenção e usar a ferramenta manual T-HEAD neste vídeo informativo rápido.
O dispositivo EYE Check auxilia na configuração do feed do aplicador e no alinhamento do terminal e pode aumentar o tempo de funcionamento da máquina eliminando ajustes desnecessários durante a produção.
Este vídeo informativo rápido demonstra como separar facilmente os terminais da TE dos marcadores de cabo com uma ferramenta manual única. Aprenda os três ajustes simples necessários para lidar com centenas de terminais diferentes da TE com uma ferramenta fácil de usar.
Aprenda a desembalar, fazer manutenção e usar a ferramenta manual TETRA-CRIMP neste vídeo informativo rápido.
Vídeo de instruções da UFHT