Solução Abrangente para Operações de Próxima Geração
O portfólio de conectores AdrenaLINE 224G da TE reúne soluções de última geração meticulosamente projetadas para a integração de módulos GPU. Otimizados para taxas de dados mais altas, esses conectores são concebidos para sistemas com arquiteturas cabeadas. Essa linha de produtos se adequa ao dinâmico cenário tecnológico atual, tratando-se de uma solução robusta de ponta a ponta que possibilita uma transição simples para os data centers 224G. O portfólio de conectores AdrenaLINE 224G inclui conectores “near-chip” (“próximos ao chip”, também conhecidos como conectores NCC), backplanes cabeados, conectores de E/S cabeados e cabos 224G produzidos internamente: um conjunto de soluções abrangente para operações de próxima geração que dependem da conectividade ininterrupta do início ao fim. Os conectores AdrenaLINE podem combinar perfeitamente tecnologias avançadas com desempenho de alto nível, apoiando a evolução dos sistemas de IA e ML. Conectores AdrenaLINE da TE: inovação em convergência com a confiabilidade.
Como um parceiro confiável em tecnologia 224G, a TE fornece suporte de engenharia abrangente e soluções personalizadas. Nosso compromisso com os clientes garante o fornecimento de componentes de conectividade em formatos padrão ou de acordo com requisitos específicos de desempenho. Em ambos os casos, nossos produtos são projetados para interconectividade e compatibilidade perfeitas. Com soluções que atendem ou superam os padrões do setor, os componentes de conectividade da TE podem minimizar incertezas com a arquitetura do seu projeto, acelerando o tempo de lançamento no mercado do seu produto.
Destaques do Portfólio
- Soquete Near Chip e Conector Correspomdente AdrenaLINE Slingshot 224G
- Conectores de Backplane Cabeados e Conector R/A para Placas Correspondente AdrenaLINE Catapult 224G
- Conectores de E/S Cabeados AdrenaLINE Fastlane 224G


Características do AdrenaLINE Fastlane
- Conectores de E/S cabeados com cabos de cobre Twinax conectados a conectores Near Chip.
- Fatores de forma padrão do setor, como OSFP e QSFP-DD.
- Conector integrado e montagem por pressão na placa host.
- Pinos auxiliares (linhas de alimentação e de baixa velocidade) são pressionados na placa como um receptáculo tradicional.

Características do AdrenaLINE Slingshot
- Interface compatível macho/fêmea para desempenho de integridade de sinal (SI) 224G.
- Opera em taxas de dados de 224G PAM-4 com impedância de 92 Ohm.
- A força de acoplamento exigida consiste em 1,0 N/DP com durabilidade de 200 ciclos.
- Design otimizado para arquiteturas de backplane cabeado de 26 a 32 AWG.

Características do AdrenaLINE Catapult
- Conector próximo ao chip com tecnologia de soquete uLGA.
- A tecnologia com soquete permite excelente integridade de sinal em taxas de dados de 224G.
- Disponível em configurações variadas de pares diferenciais de 16DP, 32DP, 36DP, 40DP, 64DP.
- Personalização disponível para outras configurações e mecanismos de engate/compressão.