Soluções de placa a placa de 2,54 mm
A família AMPMODU Mod II e IV oferece uma variedade de conectores robustos e confiáveis de montagem em placa em uma configuração de linha central de 0,100" x 0,100" (2,54 x 2,54 mm) com os blocos utilizando postes quadrados de 0,025". Esses conectores têm uma corrente nominal máxima de 3,0 A. As variantes incluem layouts de linha única e linha dupla com furo passante, pressionamento (disponível apenas para blocos) e estilos de terminação de montagem em superfície, orientações verticais e de ângulo reto e várias opções de revestimento.
Características
Portfólio abrangente:
- Linha única e dupla, TH (Through Hole, Furo passante), SMT (Surface Mount, montagem de superfície) e pressionamento (somente blocos), vertical e horizontal, várias opções de revestimento, tubo e fita e carretel, caudas de estanho e estanhadas, padrão e perfil baixo.
Suportes em carcaças:
- Permitem uma limpeza fácil do fluxo de solda.
Carcaças de entrada fechadas em receptáculos:
- Forneça rampa de chumbo para acoplamento positivo.
- Eliminam significativamente a possibilidade de contatos cegos em postes.
Variante de receptáculo de entrada dupla:
- Oferece mais flexibilidade na montagem da placa.
Variantes de resina de alta temperatura:
- Soldável por refluxo.
- Economia de tempo e dinheiro por meio de processos de fabricação compartilhada.
Os blocos estão disponíveis como tipos padrão descoberto, fuga, fuga rebobinado, coberto, pino de ação e empilhamento:
- Oferta de grande flexibilidade na arquitetura de design.
Aplicações Típicas
- Controles industriais
- Dispositivos de construção e automação residencial
- Servoconversores
- PLCs (Programmable Logic Controllers, Controladores lógicos programáveis) e outros dispositivos de E/S
- Maquinário
- Equipamentos de telecomunicações
- Robótica
- Equipamentos de instrumentação e teste
- Equipamento médico