![](/content/dam/te-com/images/aerospace-defense-and-marine/aerospace/global/product-hero-rendition/HPG-hero-redition/100-grid-relays-146686.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Relés sem engate para tecnologia aeroespacial
Oferecemos uma ampla linha de relés de grade T0-5 e .100, em relés de polo único e relés de polo duplo, com comutação de até 1 ampere, e com terminais de montagem de superfície do tipo asa de gaivota. Estes relés sem engate são hermeticamente fechados, em projetos em miniatura para economizar espaço, e disponíveis com bobinas padrão ou sensíveis. Também oferecemos a proteção adicional de diodos de supressão, diodos de proteção e acionadores de transistor. Oferecemos versões de efeito de campo das soluções comerciais mil-spec, comercial-of-the-shelf (COTS), bem como versões do catálogo e transistor de efeito de campo de semicondutor com revestimento de óxido de metal (MOSFET). Modelos de alta frequência são capazes de comutar até 6 GHz. Também estão disponíveis as versões de qualificações MIL-PRF-39016 e MIL-PRF-29776.