Relés CII para comutação confiável em ambientes severos

Nossos relés CII de alto desempenho fornecem comutação aprimorada e especificações elétricas para ambientes exigentes. Os relés de alto desempenho são projetados para funcionar de maneira confiável em aplicações comerciais, nucleares, aeroespaciais e militares. Eles estão disponíveis em vários contatos de polo com classificações nominais que variam de 1 a 60 A com qualificações MIL em muitas versões. Os relés de alto desempenho estão disponíveis em muitas configurações de montagem e terminal para se adequar à sua aplicação específica.

Nossos relés de médio alcance CII oferecem economia crítica de tamanho e peso em aplicações de aeronaves, fornecendo uma comutação de energia eficiente em um pacote compacto. Nossos relés variam de tamanho desde o pacote compacto de 5 A até uma versão de 50 A em um gabinete de 1 polegada cúbica. Nosso design de força equilibrado fornece o benefício de pressão de contato consistentemente alta, salto reduzido e menos arqueamento, levando a uma vida útil prolongada para o contato. Há várias opções de bobina disponíveis para controle CA ou CC. Nossos relés eletromecânicos de baixo sinal CII são projetados e construídos para funcionar sob  condições ambientais exigentes em aplicações aeroespaciais militares, aeroespaciais e comerciais. Os relés são classificados a partir do nível de sinal até a comutação de 10 A em uma variedade de tamanhos de pacote, configurações de montagem e opções de terminação. Existem designs com e sem engate. Bobinas padrão, bifilares e sensíveis estão disponíveis com a opção de supressão de diodo. 

Recursos do Produto

  • Vários configurações de contato
  • Gabinetes hermeticamente selados
  • Versões comerciais, COTS e militares qualificadas
  • Contatos e saídas de 1 a 60 A nominais
  • Escolhas de estilos de montagem e terminal

 

A vantagem de CII

  • Líderes do setor em números de peças qualificadas QPL disponíveis
  • Único fabricante de relé qualificado para nível P em muitos produtos M39016 e M28776

 

Selecione aplicações

Relés CII

  • Controles de instrumentação
  • Navegação e comunicação
  • Comutação de carga
  • Transferência de geração de energia
  • Aquecedores de aeronaves
  • Sistemas de partida de energia
  • Monitoramento de equipamentos