![](/content/dam/te-com/images/aerospace-defense-and-marine/aerospace/global/product-hero-rendition/HPG-hero-redition/mid-range-relays-146684.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Comutação de energia em um pacote compacto
Também chamados de relés de energia, esses relés são projetados para uma pressão de alto contato consistente, com menor salto e menos arcos para ajudar a prolongar a vida útil do contato. Estes relés variam desde o pacote compacto de 5 A até uma versão de 50 A em um gabinete de 1 polegada cúbica. Nossos relés de médio alcance estão disponíveis em uma variedade de opções de bobina que permitem o controle CA ou CC e em muitos estilos de terminal que incluem pinos de soquete, pinos de solda e ganchos de solda. Cada série também vem com uma variedade de opções de montagem. A linha de médio alcance é qualificada para MIL-PRF-6106 e MIL-PRF-83536 para aplicações em condições severas. Nossos relés oferecem um design de força equilibrado que proporciona economia crítica de tamanho e peso aos contatos. Normalmente, estes relés são hermeticamente vedados e comumente usados em aplicações de aeronaves e veículos terrestres.
Relés da série FCA-150
Polo único, mantido eletricamente, 50 amperes ou menos
O relé da série FCA-150 é um projeto estável polarizado, de lado único, onde o fluxo de um ímã permanente fornece a força de retenção de armadura no estado desativado, e seu caminho de fluxo é alternado e combinado com o fluxo de bobina no estado operado. Isso resulta em uma pressão de contato consideravelmente aumentada em ambos os estados sobre a de um projeto não polar de retorno de mola. 1 Configuração Form X (SPST-NO-DM) com os principais contatos classificados como 50 A. Baixe a ficha técnica das séries FCA 150 e FCA 150NC.
![FCA-150](/content/dam/te-com/images/aerospace-defense-and-marine/aerospace/global/products/fca-150.jpg)
Encontre relés para seu design
Soquete para relé
Soquete militar P/N | Número da peça de relé | Tipo de relé |
---|---|---|
M12883/40-01 | ||
M12883/40-05 | ||
M12883/40-07 | ||
M12883/40-11 | M83536/15-022 | 4 polos, 10 A |
M12883/40-13 | M83536/16-006, 014, 031, 034 | |
M12883/40-17 | ||
M12883/40-19 | ||
M12883/40-23 | ||
M12883/40-02 | ||
M12883/40-08 | FCA-410-DY8 (versão do catálogo) | 4 polos, 10 A, CA |
M12883/40-14 | FCA-410-DY9 (versão do catálogo) | |
M12883/40-20 | ||
M12883/41-01 | ||
M12883/41-04 | ||
M12883/41-06 | ||
M12883/41-09 | M83536/9-006, 015, 024, 035 | 2 polos, 10 A |
M12883/41-11 | M83536/10-006, 015, 024, 034, 038 | |
M12883/41-14 | ||
M12883/41-16 | ||
M12883/41-19 | ||
M12883/41-02 | ||
M12883/41-07 | FCA-210-DY8 (versão do catálogo) | 2 polos, 10 A, CA |
M12883/41-12 | FCA-210-DY9 (versão do catálogo) | |
M12883/41-17 | ||
M12883/44-01 | M83536/5-006, 014, 022, 030 | |
M83536/6-006, 014, 022, 032 | 4 polos, 5 A | |
M12883/45-01 | M83536/1-006, 015, 024, 033 | |
M83536/2-006, 015, 024, 035 | 2 polos, 5 A | |
M12883/47-01 | ||
M12883/47-04 | FCA-610-AY3 (versão do catálogo) | |
M12883/47-07 | FCA-610-AY4 (versão do catálogo) | 6 polos, 10 A |
M12883/47-02 | ||
M12883/47-05 | FCA-610-DY8 (versão do catálogo) | 6 polos, 10 A |
M12883/47-08 | CA | |
M12883/47-11 | ||
M12883/48-01 | ||
M12883/48-02 | M83536/32-003L | 3 polos, 25 A |
M12883/48-03 | M83536/33-003L | |
M12883/48-04 | ||
M12883/48-05 | ||
M12883/48-06 | FCA-325-AV8 (versão do catálogo) | 3 polos, 25 A |
M12883/48-07 | FCA-325-AV9 (versão do catálogo) | CA |
M12883/48-08 | ||
M12883/52-01 | M83536/02-028 | 2 polos, 5 A |
Suporte de trilha | ||
M12883/52-02 | M83536/6-025 | 4 polos, 5 A |
Suporte de trilha | ||
M12883/55-01 | ||
M12883/55-02 | M6106/19-004, 007, 012, 017, 022 |
Nossos relés de médio alcance CII oferecem economia crítica de tamanho e peso em aplicações de aeronaves, fornecendo uma comutação de energia eficiente em um pacote compacto. Estes relés variam de tamanho desde o pacote compacto de 5 A até uma versão de 50 A em um gabinete de 1 polegada cúbica. Neste catálogo, você pode conhecer nosso relé CII FCB-205 e nosso relé CII FCB-405. Nosso relé da série FCB-205 é um projeto estável polarizado, de lado único, onde o fluxo de um ímã permanente fornece a força de retenção de armadura no estado desativado, e seu caminho de fluxo é alternado e combinado com o fluxo de bobina no estado operado. Isso resulta em uma pressão de contato consideravelmente aumentada em ambos os estados sobre a de um projeto não polar de retorno de mola. Nosso relé da série FCB-405 é um projeto estável polarizado, de lado único, onde o fluxo de um ímã permanente fornece a força de retenção de armadura no estado desativado, e seu caminho de fluxo é alternado e combinado com o fluxo de bobina no estado operado. Isso resulta em uma pressão de contato consideravelmente aumentada em ambos os estados sobre a de um projeto não polar de retorno de mola.