Baixa força de inserção, conexão robusta
O receptáculo E-Spring Contact fornece a solução para um receptáculo de baixa força de inserção em aplicações de produção em massa. Ele foi projetado para atender aos requisitos de alta qualidade para aplicações de eletrodomésticos. Os benefícios aprimorados ao cliente incluem fácil inserção, robustez de contato e esforço mínimo do trabalhador. Seu design de mola oscilante duplo facilita a inserção com menos força de inserção. Sua geometria foi projetada para suportar a sobretensão e as inserções não alinhadas. É adequado para muitas áreas de aplicação que vão desde máquinas de lavar e geladeiras até freezers, ares-condicionados e equipamentos de cozinha.
Recursos do Produto
- Para abas de 6,35 x 0,8 mm
- Baixa força de inserção
- Parada de guia ao final do processo de acoplamento
- Produtos estanhados e banhados a níquel disponíveis
Vantagens
- Fácil inserção
- Sua mola oscilante facilita a inserção e praticamente sem esforço (trabalho)
- Design e geometria adequados para o processo de automação
- Robustez de contato
- Sua geometria foi projetada para suportar a sobretensão, puxando pelo cabo e com inserções não alinhadas
- Esforço mínimo para trabalhadores
- As forças de inserção só aparecem em uma pequena parte da trajetória de inserção
Receptáculos retos de 6,3 mm
Série .250
Faixa de fios mm2 | Diâmetro do isolamento (mm) |
Espessura da aba (mm) |
Espessura do material |
Material e acabamento |
Número de peça |
---|---|---|---|---|---|
0.3-0.8 |
2.3-3.3 |
0.8 |
0.4 |
Latão |
336074-1 |
Latão-Estanhado |
336074-3 |
||||
0.5-1.5 |
2.36-3.3 |
0.8 |
0.4 |
Latão |
336075-1 |
Latão-Estanhado |
336075-3 |
||||
Aço banhado a níquel |
336075-5 |
||||
|
|
|
|
Latão |
336076-1 |
Latão-Estanhado |
336076-3 |
||||
Aço banhado a níquel |
336076-5 |