![](/content/dam/te-com/images/appliances/global/product-hero-rendition/pod-lok-470-445.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
POD-LOK pré-isolado 2 em 1
Nossos terminais de receptáculo POD-LOK pré-isolados combinam receptáculos Positive Lock com carcaças de classificação GWT e UL 94 V-0. O resultado é um receptáculo ergonômico,baixa força de inserção, e uma carcaça robusta integral fornecida na forma de tira que pode ser crimpada e aplicada em uma etapa rápida com um aplicador automático. Disponível nas séries 187 e 250, com orientações retas e de bandeira.
Recursos do Produto
Receptáculos POD-LOK pré-isolados
- O receptáculo/carcaça 2 em 1 suporta baixo custo aplicado, pois o aplicador pode crimpar o receptáculo no fio e empurrar a carcaça para o receptáculo em uma só operação
- Baixa força de inserção facilita a montagem.
- O recurso de bloqueio no receptáculo ajuda a evitar a desconexão não intencional
- Grandes superfícies de inserção e encaixe deixam a carcaça ergonomicamente amigável
- O material da carcaça em nylon 6/66 oferece excelente isolamento elétrico e proteção mecânica de conexões, ao mesmo tempo em que atende às especificações GWT 750 °C e UL 94 V-0
- Reconhecimento UL, arquivo E28476, auxiliando na conformidade de produtos finais
Nossos terminais de receptáculo POD-LOK pré-isolados combinam receptáculos Positive Lock com carcaças de classificação GWT (Glow Wire Test, Teste de fio incandescente) e UL 94 V-0. O resultado é um receptáculo ergonômico, LIF (Low Insertion Force, Baixa força de inserção), e uma carcaça robusta integral fornecida na forma de tira que pode ser crimpada e aplicada em uma etapa rápida com um aplicador automático.
Selecione aplicações
Receptáculos POD-LOK
- Eletrodomésticos
- HVAC
- Aplicações da válvula de água
- Aplicações do cabo de energia
- Máquinas de venda automática