Aplicação
Assuma o controle sobre os painéis de comando industriais
Saiba como a TE ajuda a solucionar vários problemas de conectividade e fiação em painéis de comando.
Aqui tem de tudo
Temos um amplo portfólio de produtos para atender aos requisitos específicos para painéis de comando industriais. Não importa a especialidade da sua empresa (projeto e montagem de painéis de comando para terceiros, soluções de comando industrial como parte de um serviço de integração mais amplo ou fabricação e montagem de painéis de comando internos em equipamentos industriais maiores), temos uma solução completa para seus requisitos de painel de comando.
Nosso portfólio inclui terminais, emendas, organizadores para a identificação de fios e cabos, tubulações termo retráteis e etiquetas de painel. Também oferecemos botões de ação e chaves, relés para o plug-in do painel, filtros EMI monofásicos e trifásicos, contatores, produtos de conectividade Ethernet e chaves industriais, bem como conectores CPC de sinal e força e blocos terminais para trilhos DIN.
Principais produtos de distribuição
Você já olhou para um painel de comando e se perguntou: "Quem é o responsável por essa fiação?". Fios em excesso, cabos e componentes mal identificados ou crimpagem do terminal com falha: todos esses fatores contribuem para que você veja um ninho de pássaros em vez de um painel de comando com fiação profissional.
A TE tem um amplo portfólio de produtos para o gerenciamento de fiação, que ajuda a "assumir o controle" do seu painel. Nossos produtos de identificação contam com soluções de gerenciamento da fiação e opções de etiqueta para a maioria dos ambientes de chão de fábrica. Além disso, uma ampla variedade de terminais e emendas, em combinação com nossas ferramentas, ajudam a encontrar o terminal certo para o tamanho de fio ideal, o que proporciona uma crimpagem de alta qualidade.

Produtos de subdistribuição
O termo "energia instável" serve para falar sobre anormalidades na qualidade da energia fornecida a um sistema. Não importa se essa anormalidade é decorrente de variações de tensão e frequência, surtos ou baixo fator de potência, os impactos negativos sobre os sistemas elétricos podem ser profundos. Todos os sistemas elétricos se baseiam em um fornecimento de energia com determinada tensão e frequência. No chão de fábrica, os equipamentos de produção e dispositivos eletrônicos associados aos sistemas de automação são selecionados com base nesse fornecimento de energia esperado.
Quando a energia distribuída para um sistema não é a esperada, o equipamento de produção pode apresentar avarias, falhas prematuras ou não funcionar. Nas situações em que essa "energia instável" é resultado de interferência eletromagnética ou radiofrequência (EMI/RFI), temos uma ampla linha de filtros para esse tipo de problema que ajudam seus equipamentos a funcionar adequadamente. Nossa linha de blocos de distribuição de energia ajuda a gerenciar a energia dividindo os circuitos de alimentação primária em vários circuitos de ramificação.
Você está em busca de um método mais rápido para projetar e especificar seu bloco terminal para trilho DIN? Sua procura acabou. Temos uma ferramenta automática de configuração de bloco terminal para trilho DIN que estabelece rapidamente as peças de componentes necessárias na lista de materiais (LDM). Depois que você montar eletronicamente a solução necessária para trilho DIN, a ferramenta vai definir um novo número de peça exclusivo, que pode ser encomendado direto de fábrica. Isso é muito prático para trabalhos com demanda recorrente, mas imprevisível. Sua gerência de compras também vai gostar de reduzir o volume total do estoque de componentes da lista de materiais (LDM) necessários para a empresa e da troca por apenas um número de peça.

Controle e comando
Quase todos os painéis de comando instalados em uma aplicação industrial precisam de relés. Ao longo de décadas, fabricantes projetaram produtos de relé com recursos para montagem em trilho DIN para permitir a integração rápida e prática em designs. Você busca um fornecedor que tenha a oferta mais completa de relés e contatores no setor, com uma ampla variedade de desempenhos e preços? Então escolha a TE como primeira opção na sua pesquisa. Temos mais de 200 anos de experiência e conhecimentos sobre aplicações no desenvolvimento, na produção, no teste e na certificação de relés.
Nosso portfólio inclui marcas reconhecidas em todo o mundo, como SCHRACK, Potter & Brumfield e OEG. Assim, você tem uma ampla variedade de relés para o plug-in do painel, de aplicações secas até 30 A. Temos mais de 12 fábricas ao redor do mundo e uma infraestrutura de distribuição global para proporcionar a você e seus clientes disponibilidade de produtos na hora e no local necessários. Caso você tenha uma necessidade específica não contemplada pela oferta padrão, nossas equipes altamente capacitadas de design e prototipagem estão em todo o mundo para ajudar com produtos personalizados para suas demandas. E para aumentar ainda mais a praticidade e a disponibilização no mercado, os clientes nas Américas contam com a vantagem adicional do laboratório de testes da TE em Winston Salem, nos EUA, que é certificado pela UL.

Mensuração e medição
Você já quis testar, mensurar e/ou monitorar circuitos com segurança e praticidade sem interromper o fluxo de corrente ou tensão? Isso é possível com a série de soluções ENTRELEC para blocos terminais de trilho DIN. Durante a especificação e instalação dos blocos terminais com "conexão deslizante" ENTRELEC, é possível inserir um medidor nos soquetes de teste em cada lado e, em seguida, deslizar a conexão para que a corrente flua pelo medidor. A Série AJS9 conta com isolamento e está disponível em seis cores para facilitar a identificação no circuito. Para ter ainda mais praticidade, o soquete de teste aceita sondas de teste com 4 mm (0,157 pol.) de diâmetro.
Principais produtos
-
Blocos de teste e medição
Nossos blocos de teste permitem realizar operações de teste com segurança e facilidade, como medição de corrente e tensão, monitoramento, injeção, reparo ou substituição de medidores e relés protetores instalados em circuitos secundários de transformadores ou sensores de corrente e tensão.

Produção de equipamentos
A fiação de campo pode ser uma das tarefas mais desafiadoras no dia de um eletricista. As condições do chão de fábrica de produção não são as ideais para programas de leitura ou esquemáticos de fiação, retirada de fios ou execução de terminações perfeitas. Salas apertadas, iluminação fraca e pontos de acesso difíceis a painéis de comando podem gerar circuitos com fiação incorreta, faixas ruins, crimpagem, terminações em cartucho e gestão descuidada dos fios. Oferecemos produtos de conectividade que permitem ao eletricista instalar a fiação no painel de comando na bancada; onde as terminações de fios de potência, sinal e comunicações que saem do painel são levadas para receptáculos com montagem em painel.
Quando painéis de comando com fios pré-instalados são enviados e montados na unidade de produção, eletricistas e instaladores em campo podem fazer as conexões finais do painel de forma fácil e eficiente com os conectores de acoplamento de desconexão rápida. Instalações de sistemas de automação demoram menos, e o Teste de Aceitação de Fábrica (TAF) e o Teste de Aceitação de Local (TAL) ficam mais simples com soluções de conector como os conectores circulares plásticos (CPCs), os conectores para serviços pesados (HDCs) e os conectores M8/M12 e RJ45 para o painel de comando.