A eficiência da montagem unida com o design ergonômico
O conector multiposição de trava positiva da TE com terminais de força de inserção extrabaixa (X-LIF) foi desenvolvido para atender às demandas do setor por maior eficiência de fabricação e acoplamento mais fácil de peças. O conector multiposição foi projetado para eliminar a ineficiência da montagem de conectores de posição única, enquanto o recurso de trava positiva e a carcaça assimétrica à prova de erros evitam problemas de qualidade devido ao acoplamento incorreto. O conector de trava positiva permite uma montagem fácil e ergonômica com a combinação de uma estrutura de trava inovadora e terminais de mola F que exigem baixa força de acoplamento (<15N/posição única).

Características do Produto
Largura da aba (pol.) | .250 | Orientações | Ângulo raso |
Espessura da aba (pol.) | .032 | Tipos de Crimpagem | Crimpagem F |
Tamanho do fio (AWG) | 18-14 | Materiais/Revestimento | Latão estanhado |
Corrente contínua máxima (A) | 15 | Pré-isolamento disponível | Não |
Temperatura máxima de operação (°C) | 110 | Aprovação de agências | UL, VDE |
Força de acoplamento do receptáculo à aba (N) | ≤15 | Classificações de inflamabilidade do isolamento | UL 94 V-0, fio incandescente |