A SOLISTRAND oferece desempenho superior em condutores de fio de terminação ou irregulares.

Nossos produtos SOLISTRAND foram projetados para um desempenho confiável em ambientes severos. Os terminais e as emendas SOLISTRAND foram projetados especificamente para garantir um desempenho confiável e duradouro nos ambientes mais punitivos. SOLISTRAND é resistente à corrosão, resistente à vibração, e apresenta uma resistência tênsil bem dentro dos limites das especificações comerciais e militares. Nosso portfólio SOLISTRAND inclui terminais de anéis, terminais de bandeira, terminais de garfo, terminais de gancho e terminais de língua flangeados, bem como emendas paralelas e conectores de emenda tipo luva. Também oferecemos ferramentas de crimpagem SOLISTRAND associadas projetadas para terminações consistentes e uniformes, deixando o controle de qualidade fácil e o desempenho confiável.

Recursos do Produto

Terminais e emendas SOLISTRAND
  • Não isolados, estanhados
  • Faixa de fios: 26 AWG (0,1 mm2) - 600 MCM
  • Tensão de operação: projetada para lidar com a classificação de tensão para fio atribuído
  • Temperatura nominal de até 170 °C
  • Listagem UL, certificação CSA
  • Muitos terminais SOLISTRAND atendem a ou excedem exigências SAE AS7928, tipo I, classes 1 e 2
  • Resistente à corrosão e à vibração, resistência tênsil superior
  • Emenda brasada para resistência metálica uniforme em toda a área do cilindro garantindo a resistência a ambientes industriais severos. A emenda brasada também evita fios apertados
  • A crimpagem tipo "W" oferece excelente desempenho elétrico e mais resistência tênsil
  • Ondulações ou serrilhados dentro do cilindro de fio oferecem resistência tênsil ideal e área máxima de contato elétrico após a crimpagem
  • Entrada boca de sino ou cilíndrica facilita a inserção de fios

600

Tamanho máximo do fio MCM 600

170°

Temperatura de operação máxima (em C)

MIL

Aprovações MIL-SPEC, UL e CSA

Selecione aplicações

Terminais e emendas SOLISTRAND