Conjuntos de cabos
Para o trecho mais difícil do caminho. A TE é sua parceira no desenvolvimento de conjuntos de cabos especiais usados em aplicações automotivas, em caminhões, ônibus e veículos off-road. Oferecemos recursos de pesquisa e desenvolvimento, prototipagem, amostras, bem como as instalações para a fabricação de conjuntos de cabos especiais.
Conceitos flexíveis de fabricação permitem uma combinação de grandes e pequenos volumes de produção. Os sistemas complexos de veículos garantem maior conforto, segurança e confiabilidade. A TE oferece recursos de pesquisa e desenvolvimento, prototipagem e amostras rápidas, bem como instalações de fabricação para conjuntos especiais de cabos. Os cabos incluem a tecnologia de sobremoldagem, processos de fabricação parcial e totalmente automática, equipamentos de teste e recursos para lidar com uma combinação de grandes e pequenos volumes de produção. A TE também produz conjuntos de cabos altamente confiáveis para aplicações de segurança e infoentretenimento, e para qualquer outro módulo do veículo onde eles sejam necessários.
Produtos líderes
Conjuntos de cabos personalizados automotivos, para caminhões, ônibus e veículos off-road
-
Montagens de cabos de cobre
Nossa oferta global de produtos, juntamente com o desenvolvimento precoce de design e suporte técnico no inteiro ciclo dos produtos e processos, permite fornecer um conjunto de cabos de cobre econômico e confiável para várias aplicações automotivas, no setor de caminhões, ônibus e veículos off-road. As áreas típicas de aplicação abrangem os assentos, retrovisores, portas, caixas de câmbio, volantes de direção, faróis, distribuição de energia, chicotes de sensores, HVAC, conjuntos de cabos sobremoldados e conjuntos de cabos para iluminação de Xênon/Halógena.
-
Conjuntos de cabos para sistemas de contenção de segurança veicular (conectores squib)
Nossas soluções de cabo squib combinam nossa experiência de interconexão e recursos de design para dar suporte ao desenvolvimento do seu sistema de restrição de segurança veicular do futuro. Fornecemos uma ampla gama de conjuntos de cabos squib desde interfaces de 11 mm e universais a um portfólio completo de produtos AKII (2 e 3 vias, saída de fio de 90º e 180º), protegidos contra interferência eletromagnética (EMI) com uma tecnologia de crimpagem e ferrita. Damos suporte à fabricação totalmente automatizada para produção de espirais ou semiautomatizada para conjuntos completos de cabos de módulo de airbag para garantir uma alta confiabilidade nessa aplicação vital de segurança.
-
Conjuntos de cabos de infoentretenimento
Fornecemos conjuntos de cabos RF e coaxiais para GSM (Sistema Global para Comunicações Móveis), GPS (Sistemas de Posicionamento Global), sensor de pressão dos pneus, engate das portas e aplicações de rádio. Oferecemos conjuntos de cabos de dados de alta velocidade (HSD) para visores, unidades principais de áudio, infoentretenimento do banco traseiro e sistemas de câmera de visão traseira, assim como conjuntos de cabos de sinalização diferencial de baixa tensão (LVDS) para unidades de tela veiculares.
-
Conjuntos de cabos para veículos elétricos e híbridos
Com mais de 50 anos de experiência em design e fabricação de conjuntos de cabos de alta tensão, a TE é líder em tecnologias de transporte de última geração e produtos para veículos híbridos e elétricos. Veículos híbridos e elétricos possuem sistemas elétricos com níveis de tensão entre 300 e 800 volts e correntes de 200 a 1000 amperes, que requerem conjuntos de cabos de alimentação de alta potência com cabos blindados e conectores especiais. Nosso processo para o conjunto de cabos inclui desde a preparação do cabo até os processos de crimpagem e testes elétricos. A TE oferece uma célula de produção baseada em processos semiautomáticos para atender aos rigorosos requisitos em aplicações de veículos híbridos e elétricos.
-
Fiação para cabeçote
Desenvolvemos a fiação para cabeçote de motores a diesel pesados com canais de cabo e conectores passantes. Conjuntos de fiação para cabeçote são projetados para suportar uma faixa de temperatura altamente dinâmica e uma carga de vibração do motor substancial. Nossos conjuntos de cabos já provaram sua capacidade em uma variedade de aplicações em caminhões, sob condições ambientais severas.
-
Produtos de cabos planos e individuais
Os cabos-fita planos e individuais são utilizados em conjunto com a nossa tecnologia de contato padrão para produzir um conjunto de cabos flexível e de baixo custo. As áreas típicas de aplicação no veículo incluem o ar-condicionado, volante, painel de instrumentos, iluminação e rádio.
Perguntas frequentes
A TE desenvolve conjuntos de cabos personalizados?
A TE é a sua parceira de conjuntos de cabos especiais. A TE oferece recursos de pesquisa e desenvolvimento, prototipagem, amostras, bem como as instalações para a fabricação de conjuntos de cabos especiais. Isso inclui a tecnologia sobremoldagem, fabricação semi e totalmente automática, equipamentos de teste e aparelhos para lidar com grande volume de produção.
Quanta tensão a fiação para cabeçote da TE pode suportar?
As soluções da TE para fiação para cabeçote podem suportar uma tensão máxima de 36 VCC ao nível do mar. A TE desenvolve conjuntos de fiação com cabeçote para suportar uma faixa de temperatura altamente dinâmica e uma carga de vibração do motor substancial. Os conjuntos de cabos já provaram sua capacidade em uma variedade de aplicações em caminhões, sob condições ambientais severas.
Leia mais perguntas frequentes sobre os conjuntos de cabos automotivos
Benefícios
- Conceitos flexíveis de fabricação para permitir uma combinação de grandes e pequenos volumes de produção
- Fábricas totalmente certificadas de acordo com TS 16494 e ISO 14001
- Laboratório de teste e validação totalmente certificados
- Alcance global
- Capacidade de fornecer protótipos funcionais durante os estágios iniciais de construção
- Conhecimento especializado em conectores e terminais que nos permite usar sinergias de engenharia
- Podemos aproveitar os recursos de nossa divisão de ferramentas de aplicação