Conjuntos de cabos de E/S plugáveis de alta velocidade
Oferecendo suporte aos mais avançados padrões de alta velocidade, nossos conjuntos de cabos de E/S de alta velocidade plugáveis de cobre são projetados para velocidades superiores a 56 Gb/s. Graças à nossa experiência em integridade de sinal (SI) e arquitetura de sistemas, podemos fornecer um dos portfólios de melhor desempenho para conjuntos de cabos QSFP28/56 e SFP28/56 do mercado. Esses conjuntos de cabos suportam taxas de dados agregadas de 25, 50, 100 e 200 Gb/s. Esses conjuntos de cabos estão na vanguarda da conectividade de última geração, atendendo aos requisitos de 100G Ethernet e InfiniBand Enhanced Data Rate (EDR). Oferecemos soluções personalizadas de cabeamento e as gaiolas e conectores de E/S plugáveis correspondentes.
Características do Produto
Conjuntos de cabos de E/S plugáveis
- Suporte a taxas de dados agregados de 25, 50, 100 e 200 Gb/s
- Compatível com IEEE 802.3cd, IEEE 802.3bj, IEEE 802.3by e InfiniBand EDR
- A construção otimizada minimiza perdas de inserção e interferências
- Compatibilidade com versões anteriores de todos os conectores e gaiolas QSFP+ existentes
- Combina com o vasto portfólio de conectores zSFP+ e zQSFP+, gaiolas e acessórios da TE
32 AWG
A espessura mínima dos nossos conjuntos de cabos é 32 AWG
56 G
Nossos conjuntos QSFP56 oferecem 56 G por canal
48 G
Taxa de dados agregada de Mini-SAS HD interno


Mini-SAS HD interno
Design flexível de conjunto de cabos de alta velocidade
O conjunto de cabos Mini-SAS HD internos da TE oferece aos projetistas de sistemas uma conexão de alta velocidade em um design de proporções reduzidas extremamente flexível. Operando a 12 Gb/s por faixa em quatro faixais, o produto transfere dados a uma taxa total de 48 Gb/s. Combinado com nosso receptáculo Mini-SAS HD interno, o conector pode produzir taxas de dados agregadas superiores a 192 G.

A família de produtos Mini-SAS HD (alta densidade) da TE inclui soluções compactas de E/S de alta velocidade para aplicações SAS.
Conjuntos de cabos QSFP+ de fio fino 32 AWG
Ultrafino e altamente Flexível
A TE expandiu a família de produtos de conjuntos de cabos QSFP+ para incluir opções que resolvem uma variedade de problemas de cabeamento de comunicação de dados. Além da oferta de produtos QSFP+ TurboTwin padrão 30, 28 e 26 AWG de 10 Gb/s, a TE oferece conjuntos QSFP+ com cabo de 8 pares de fio fino TurboTwin 32 AWG. Esse rolo de cabo de fio fino satisfaz a necessidade das soluções de cabeamento passivo ultrafino,
leve e altamente flexível, em aplicações intra-rack de alta densidade.